Umgebungsbedingungen und Schutzklasse

Schutzklasse

Netzadapter: Klasse II

Hub: Klasse III

Gehäuseschutzart gemäss EN 60529

IP30 (ausser Netzadapter)

Klassifizierung

Funktion der automatischen Regelgeräte
Betriebshöhe
Verschmutzungsgrad
Überspannungskategorie


< 3000 m
2
II für Netzadapter und I für Hub

Klimatische Umgebungsbedingungen

Transport (verpackt für Transport) gemäss EN 60721-3-2
Lagerung gemäss EN 60721-3-1

Bedienung gemäss EN 60721-3-3

Transport/Lagerung:
Temperatur -25...70 °C (-13... 158 °F)
Luftfeuchtigkeit 5...95% r.F. (unbetaut)

Betrieb:

Temperatur 0...50 °C (32... 122 °F)

Luftfeuchtigkeit 5...95% r.F. (unbetaut)

Mechanische Umgebungsbedingungen

Transport gemäss EN 60721-3-2

Bedienung gemäss EN 60721-3-3

Klasse 2M2

Klasse 3M2

Normen, Richtlinien und Zulassungen

EU-Konformität (CE)

A5W00218222A*

UKCA

A5W00218223A*

Umweltverträglichkeit

Die Produkt-Umweltdeklaration A5W00217286A* enthält Daten zur umweltverträglichen Produktgestaltung und Bewertungen (RoHS-Konformität, stoffliche Zusammensetzung, Verpackung, Umweltnutzen, Entsorgung).

* Die Dokumente können heruntergeladen werden von https://siemens.com/bt/download.

Allgemein

Hub mit Verpackung, Benutzerdokument und Zubehör

285 g

Hub mit Zubehör (Netzadapter und USB-Kabel)

223.5 g

Gehäusefarbe

Elfenbeinweiss