Speisung

Betriebsspannung

DC 5 V

Leistungsaufnahme

5 W

Schnittstellen

Ethernet

Stecker: 1 x RJ45

Kabel: CAT 5 oder CAT 5e, ungeschirmt

Schnittstellentyp: 100BASE-TX, IEEE 802.3 kompatibel

Bitraten: 10/100 M Bit/s, Auto-Sensing

Zigbee

Kommunikationsstandard: Basierend auf Zigbee 3.0

Zigbee-Kanäle: 11...26

Frequenz: 2.4...2.485 GHz

Maximale Funkleistung: 12 dBm

WLAN

Schnittstellentyp: Drahtloser Access Point

Unterstützte Normen: IEEE 802.11 b/g

Frequenzband: 2.4…2.485 GHz

WLAN-Kanäle: 1…13

Maximale Funkleistung: 18 dBm

Reichweite (freies Feld): Min. 5 m (16 ft)