Eingangskennlinie

Bemessungseingangsspannung

AC 100...240 V

Betriebsbereich

AC 90...264 V

Bemessungseingangsfrequenz

47…63 Hz

Eingangsstrom

Max. 0.2 A bei AC 100 V Eingang & max. Last

Standby-Leistungsaufnahme

≤ 0.1 W bei AC 230 V Eingang & ohne Last

Ausgangskennlinie

Bemessungsausgangsspannung

5 V

Repräsentativer Strom

1 A

Ausgangsspannungsbereich

DC 4.9...5.4 V

Einschalt-Verzögerungszeit

Max. 3 Sekunden bei AC 100 V Eingang & max. Last

Kabellänge

Länge des gegebenen Verbindungskabels

1.5 m