Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος

Τάση λειτουργίας

AC 230 V (+10/-15%)

Συχνότητα

48…63 Hz

Κατανάλωση ενέργειας συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων συσκευών πεδίου

5 VA

Radio παράμετροι

Εύρος συχνοτήτων

2,4…2,4835 GHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνοτήτων

15 dBm

Πρότυπο επικοινωνίας

Βασίζεται στο Zigbee 3.0

Πρωτόκολλο MAC

IEEE 802.15.4

Κανάλια Zigbee

11...26

Μέθοδος σύζευξης με το GTW100ZB

Κλειδί γενικής σύνδεσης

Δυνατότητα εναλλαγής ρελέ

Τάση

AC 24…230 V

Ρεύμα

Q11- Q12 Μέγιστο 5 A

Q11- Q14 Μέγιστο 8 (2) Α

Q21- Q22 Μέγιστο 5 A

Q21- Q24 Μέγιστο 8 (2) Α

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Χωρίς εσωτερική ασφάλεια.

Σε κάθε περίπτωση απαιτείται εξωτερική προκαταρκτική προστασία με μέγιστο ασφαλειοδιακόπτη 16 Α στις γραμμές παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

Εξωτερική προστασία για εισερχόμενο καλώδιο

Ασφαλειοδιακόπτης

Μέγιστος 16 Α

Χαρακτηριστικό ενεργοποίησης ασφαλειοδιακόπτη

Τύπος B, C ή D σύμφωνα με τα EN 60898 και EN 60947

Διάρκεια ζωής επαφής σε AC 230 V

Στα 8 Α αντ.

Ενδεικτική τιμή:

1 x 105 κύκλοι

Αντοχή μόνωσης

Μεταξύ επαφών ρελέ και πηνίου

Μεταξύ επαφών ρελέ (ίδιος πόλος)

 

AC 5.000 V

AC 1.000 V

Ηλεκτρικές συνδέσεις

Ακροδέκτες σύνδεσης

Βιδωτοί ακροδέκτες

Για μασίφ καλώδια

2 x 1,5 mm2

Για πολύκλωνα καλώδια

1 x 2,5 mm2 (ελάχ. 0,5 mm2)

Συνθήκες περιβάλλοντος και ταξινόμηση προστασίας

Κλάση ασφαλείας σύμφωνα με το EN60730

Κλάση II

Βαθμός προστασίας του περιβλήματος σύμφωνα με το EN 60529

IP30

Ταξινόμηση σύμφωνα με το EN 60730

Λειτουργία συσκευών αυτόματου ελέγχου
Ύψος λειτουργίας
Βαθμός ρύπανσης
Κατηγορία υπέρτασης

Τύπος 1
< 3000 m
2
III

Κλιματικές συνθήκες περιβάλλοντος

Μεταφορά (συσκευασία για μεταφορά) σύμφωνα με το EN 60721-3-2
Αποθήκευση σύμφωνα με το EN 60721-3-1

Λειτουργία σύμφωνα με το EN 60721-3-3

Μεταφορά/Αποθήκευση:
Θερμοκρασία -25...60 °C (-13...140 °F)
Υγρασία αέρα 5...95% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση)

Λειτουργία:

Θερμοκρασία 0...50 °C (32...122 °F)

Υγρασία αέρα 5...95% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση)

Μηχανικές ιδιότητες στις συνθήκες περιβάλλοντος

Μεταφορά σύμφωνα με το EN 60721-3-2

Λειτουργία σύμφωνα με το EN 60721-3-3

Κλάση 2Μ2

Κλάση 3Μ2

Πρότυπα, οδηγίες και εγκρίσεις

Συμμόρφωση Ε.Ε. (CE)

A5W00218224A*

UKCA

A5W00218226A*

Περιβαλλοντική συμβατότητα

Η περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος A5W90009801* περιέχει δεδομένα σχετικά με το σχεδιασμό και τις αξιολογήσεις προϊόντων συμβατών με το περιβάλλον (συμμόρφωση με την οδηγία για τον περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών RoHS, σύνθεση υλικών, συσκευασία, περιβαλλοντικό όφελος, απόρριψη).

* Μπορείτε να κατεβάσετε τα έγγραφα από την ιστοσελίδα http://siemens.com/bt/download.

Γενικά

Δέκτης με κουτί, έγγραφο χρήστη και παρελκόμενα

262 g

Δέκτης

174 g

Χρώμα περιβλήματος

RAL9003