Alimentación

Tensión de servicio

230 V CA (+10/-15 %)

Frecuencia

48…63 Hz

Consumo de energía, incluidos los dispositivos de campo conectados

5 VA

Parámetros de radio

Banda de frecuencia

2,4…2,4835 GHz

Potencia máxima de radiofrecuencia

15 dBm

Norma de comunicación

Basado en Zigbee 3.0

Protocolo MAC

IEEE 802.15.4

Canales Zigbee

11...26

Método de emparejamiento con GTW100ZB

Clave de enlace global

Capacidad de conmutación de los relés

Tensión

24…230 V CA

Corriente

Q11- Q12 Máximo 5 A

Q11- Q14 Máximo 8 (2) A

Q21- Q22 Máximo 5 A

Q21- Q24 Máximo 8 (2) A

ADVERTENCIA
Sin fusible interno.

Se requiere una protección preliminar externa con un disyuntor de 16 A como máximo en las líneas de alimentación en cualquier circunstancia.

Protección externa para cable entrante

Disyuntor

Máximo 16 A

Característica de activación del disyuntor

Tipo B, C o D según EN 60898 y EN 60947

Vida útil de los contactos a 230 V CA

A 8 A res.

Valor guiado:

Ciclos de 1 x 105

Fuerza de aislamiento

Entre contactos de relé y bobina

Entre contactos de relé (mismo polo)

 

5000 V CA

1000 V CA

Conexiones eléctricas

Terminales de conexión

Terminales de tornillo

Para alambres macizos

2 x 1,5 mm2

Para cables trenzados

1 x 2,5 mm2 (mín. 0,5 mm2)

Condiciones ambientales y clasificación de protección

Clase de seguridad según EN60730

Clase II

Grado de protección de la carcasa según EN 60529

IP30

Clasificación según EN 60730

Función de los dispositivos de control automático.
Altitud de operación
Grado de contaminación
Categoría de sobrevoltaje

Tipo 1
<3000 m
2
III

Condiciones ambientales climáticas

Transporte (embalado para el transporte) según EN 60721-3-2
Almacenamiento según EN 60721-3-1

Funcionamiento según EN 60721-3-3

Transporte/Almacenamiento:
Temperatura -25...60 °C (-13...140 °F)
Humedad del aire 5...95 % h. r. (sin condensación)

Operación:

Temperatura 0...50 °C (32...122 °F)

Humedad del aire 5...95 % h. r. (sin condensación)

Condiciones ambientales mecánicas

Transporte según EN 60721-3-2

Funcionamiento según EN 60721-3-3

Clase 2M2

Clase 3M2

Normas, directivas y autorizaciones

Conformidad UE (CE)

A5W00218224A*

UKCA

A5W00218226A*

Compatibilidad ambiental

La declaración ambiental del producto A5W90009801* contiene datos sobre el diseño y las evaluaciones de productos compatibles con el medio ambiente (cumplimiento de RoHS, composición de materiales, embalaje, beneficio ambiental y eliminación).

* Los documentos se pueden descargar desde http://siemens.com/bt/download.

General

Receptor con caja, documento del usuario y accesorio

262 g

Receptor

174 g

Color de la carcasa

RAL9003