Alimentazione

Tensione di esercizio

AC 230 V (+10/-15%)

Frequenza

48…63 Hz

Consumo di energia compresi i dispositivi di campo collegati

5 VA

Parametri radio

Banda di frequenza

2,4…2,4835 GHz

Massima potenza in radiofrequenza

15 dBm

Standard di comunicazione

Basato su Zigbee 3.0

Protocollo MAC

IEEE 802.15.4

Canali Zigbee

11...26

Metodo di abbinamento con GTW100ZB

Chiave di collegamento globale

Capacità di commutazione dei relè

Tensione

AC 24...230 V

Corrente

Q11- Q12 Massimo 5 A

Q11- Q14 Massimo 8 (2) A

Q21- Q22 Massimo 5 A

Q21- Q24 Massimo 8 (2) A

AVVERTENZA
Nessun fusibile interno.

È assolutamente necessaria una protezione preliminare esterna con interruttore automatico di massimo 16 A nelle linee di alimentazione.

Protezione esterna per il cavo in ingresso

Interruttore automatico

Massimo 16 A

Caratteristica di innesco dell'interruttore

Tipo B, C o D secondo EN 60898 e EN 60947

Vita dei contatti ad AC 230 V

A 8 A res.

Valore guidato:

1 x 105 cicli

Forza di isolamento

Tra contatti relè e bobina

Tra contatti relè (stesso polo)

 

AC 5000 V

AC 1000 V

Collegamenti elettrici

Terminali di collegamento

Terminali a vite

Per fili pieni

2 x 1,5 mm2

Per trefoli

1 x 2,5 mm2 (min. 0,5 mm2)

Condizioni ambientali e categoria di protezione

Classe di sicurezza secondo EN60730

classe II

Grado di protezione dell'alloggiamento secondo EN 60529

IP30

Classificazione secondo EN 60730

Funzione dei dispositivi di controllo automatico
Altitudine di funzionamento
Grado di inquinamento
Categoria di sovratensione

Tipo 1
< 3000 m
2
III

Condizioni ambientali climatiche

Trasporto (prodotto imballato per il trasporto) secondo EN 60721-3-2
Stoccaggio secondo EN 60721-3-1

Funzionamento secondo EN 60721-3-3

Trasporto/stoccaggio:
temperatura -25...60 °C (-13...140 °F)
umidità dell'aria 5...95% UR (senza condensa)

Uso:

temperatura 0...50 °C (32...122 °F)

umidità dell'aria 5...95% UR (senza condensa)

Condizioni ambientali meccaniche

Trasporto secondo EN 60721-3-2

Funzionamento secondo EN 60721-3-3

Classe 2M2

Classe 3M2

Standard, direttive e approvazioni

Conformità UE (CE)

A5W00218224A*

UKCA

A5W00218226A*

Compatibilità ambientale

La dichiarazione ambientale del prodotto A5W90009801* contiene dati sulla progettazione e sulle valutazioni dei prodotti compatibili con l'ambiente (conformità RoHS, composizione dei materiali, imballaggio, benefici ambientali, smaltimento).

*I documenti possono essere scaricati da http://siemens.com/bt/download.

Informazioni generali

Ricevitore con scatola, documento utente e accessorio

262 g

Ricevitore

174 g

Colore dell'alloggiamento

RAL9003