Alimentation électrique | |
---|---|
Tension d'exploitation | AC 230 V (+10/-15 %) |
Fréquence | 48…63 Hz |
Consommation électrique, y compris les appareils de terrain connectés | 5 VA |
Paramètres radio | |
---|---|
Bande de fréquence | 2,4…2,4835 GHz |
Puissance radiofréquence maximale | 15 dBm |
Norme de communication | Basée sur Zigbee 3.0 |
Protocole MAC | IEEE 802.15.4 |
Canaux Zigbee | 11...26 |
Méthode d'appairage avec GTW100ZB | Clé Global Link |
Capacité de commutation des relais | |
---|---|
Tension | AC 24…230 V |
Courant | Q11- Q12 Maximum 5 A Q11- Q14 Maximum 8 (2) A Q21- Q22 Maximum 5 A Q21- Q24 Maximum 8 (2) A |
Une protection préliminaire externe avec un disjoncteur 16 A maximum dans les lignes d'alimentation est requise en toutes circonstances.
Protection externe pour câble entrant | |
---|---|
Disjoncteur | Maximum 16 A |
Caractéristique de déclenchement du disjoncteur | Type B, C ou D conformément aux normes EN 60898 et EN 60947 |
Durée de vie des contacts à AC 230 V Avec rés. 8 A | Valeur indicative : 1 x 105 cycles |
Résistance d'isolement Entre les contacts du relais et la bobine Entre les contacts de relais (même pôle) |
AC 5 000 V AC 1 000 V |
Connexions électriques | |
---|---|
Borniers | Bornes à vis |
Pour fils monobrins | 2 x 1,5 mm2 |
Pour fils multibrins | 1 x 2,5 mm2 (min. 0,5 mm2) |
Conditions ambiantes et classe de protection | |
---|---|
Classe de sécurité conformément à la norme EN 60730 | Classe II |
Degré de protection du boîtier conformément à la norme EN 60529 | IP30 |
Classification conformément à la norme EN 60730 | |
Fonction des dispositifs de contrôle automatique | Type 1 |
Conditions ambiantes climatiques | |
Transport (emballé pour le transport) conformément à la norme EN 60721-3-2 Fonctionnement conformément à la norme EN 60721-3-3 | Transport/Stockage : Fonctionnement : Température 0...50 °C (32...122 °F) Humidité de l'air 5...95 % rel. (sans condensation) |
Conditions ambiantes mécaniques | |
Transport conformément à la norme EN 60721-3-2 Fonctionnement conformément à la norme EN 60721-3-3 | Classe 2M2 Classe 3M2 |
Normes, directives et homologations | |
---|---|
Conformité UE (CE) | A5W00218224A* |
UKCA | A5W00218226A* |
Compatibilité environnementale | La déclaration environnementale du produitA5W90009801* contient des données sur la conception et les évaluations de produits compatibles avec l'environnement (conformité RoHS, composition des matériaux, emballage, avantages environnementaux, élimination). |
* Les documents peuvent être téléchargés sur http://siemens.com/bt/download.
Généralités | |
---|---|
Récepteur avec boîte, documentation pour l'utilisateur et accessoire | 262 g |
Récepteur | 174 g |
Couleur du boîtier | RAL9003 |