Speisung

Betriebsspannung

AC 230 V (+10/-15 %)

Frequenz

48…63 Hz

Leistungsaufnahme inkl. angeschlossene Feldgeräte

5 VA

Funkparameter

Frequenzband

2.4…2.4835 GHz

Maximale Funkleistung

15 dBm

Kommunikationsstandard

Basierend auf Zigbee 3.0

MAC-Protokoll

IEEE 802.15.4

Zigbee-Kanäle

11...26

Paarungsmethode mit GTW100ZB

Global Link Key

Schaltleistung der Relais

Spannung

AC 24…230 V

Strom

Q11- Q12 Max. 5 A

Q11- Q14 Max. 8 (2) A

Q21- Q22 Maximum 5 A

Q21- Q24 Maximum 8 (2) A

WARNUNG
Keine interne Sicherung.

Ein externer, vorgeschalteter Schutz mit max.16 A Leitungsschutzschalter in den Zuleitungen ist für alle Fälle erforderlich.

Externer Schutz für eingehendes Kabel

Leitungsschutzschalter

Max. 16 A

Schutzschalter mit Auslösekennlinie

Typ B, C oder D nach EN 60898 und EN 60947

Kontaktdauer bei AC 230 V

Bei 8 A ohmisch

Richtwert:

1 x 105 Zyklen

Isolationsfestigkeit

Zwischen Relaiskontakten und Konvektor

Zwischen Relaiskontakten (gleichpolig)

 

AC 5000 V

AC 1000 V

Elektrische Anschlüsse

Anschlussklemmen

Schraubklemmen

Für Drähte

2 x 1.5 mm2

Für Litzen

1 x 2.5 mm2 (min. 0.5 mm2)

Umgebungsbedingungen und Schutzklasse

Schutzklasse nach EN 60730

Klasse II

Gehäuseschutzart gemäss EN 60529

IP30

Klassifizierung gemäss EN 60730

Funktion der automatischen Regelgeräte
Betriebshöhe
Verschmutzungsgrad
Überspannungskategorie

Typ 1
< 3000 m
2
III

Klimatische Umgebungsbedingungen

Transport (verpackt für Transport) gemäss EN 60721-3-2
Lagerung gemäss EN 60721-3-1

Bedienung gemäss EN 60721-3-3

Transport/Lagerung:
Temperatur -25...60 °C (-13...140 °F)
Luftfeuchtigkeit 5...95% r.F. (unbetaut)

Betrieb:

Temperatur 0...50 °C (32...122 °F)

Luftfeuchtigkeit 5...95% r.F. (unbetaut)

Mechanische Umgebungsbedingungen

Transport gemäss EN 60721-3-2

Bedienung gemäss EN 60721-3-3

Klasse 2M2

Klasse 3M2

Normen, Richtlinien und Zulassungen

EU-Konformität (CE)

A5W00218224A*

UKCA

A5W00218226A*

Umweltverträglichkeit

Die Produkt-Umweltdeklaration A5W90009801* enthält Daten zur umweltverträglichen Produktgestaltung und Bewertungen (RoHS-Konformität, stoffliche Zusammensetzung, Verpackung, Umweltnutzen, Entsorgung).

* Die Dokumente können heruntergeladen werden von https://siemens.com/bt/download.

Allgemein

Empfänger mit Verpackung, Benutzerdokument und Zubehör

262 g

Empfänger

174 g

Gehäusefarbe

RAL9003