Gerätezustand | LED-Zustand |
---|---|
Inaktiv | Dauernd orange |
Mit Zigbee-Netzwerk verbinden | Blinkt schnell grün |
Verbindung erfolgreich | Dauernd grün |
Zigbee-Netzwerkfehler1)2)3) | Blinkt langsam rot |
Hardwarefehler | Dauernd rot4) |
Zurücksetzen auf Werkseinstellungen | Abwechselnd rot und grün |
Firmware-Upgrade wird ausgeführt | Blinkt schnell orange |
Manuelles Überschreiben | Blinkt langsam grün |
Ausgangszustandsänderung5) | Blinkt schnell grün 3x (0.5 Hz) und kehrt danach in den vorherigen Zustand zurück. |
- Bei einem Zigbee-Netzwerkausfall sind die Relaisausgänge ausgeschaltet.
- Prüfen Sie, ob der Hub eingeschaltet ist und versuchen Sie die Distanz zwischen Gerät und Hub zu reduzieren.
- Netzwerkverbindung erneut versuchen.
- Gerät aus der mobilen App entfernen, Taste am Gerät 10 Sekunden für eine Rücksetzung auf Werkseinstellungen gedrückt halten, danach gleiche Taste erneut 5 Sekunden gedrückt halten, um das Gerät wieder zum Netzwerk hinzuzufügen.
Priorität der LED-Zustandsanzeige (hoch bis tief)
Zigbee-Netzwerkausfall > manuelle Übersteuerung > Standardbetrieb (inklusive Firmware-Upgrade).
Wird z.B. bei einem Zigbee-Netzwerkfehler eine manuelle Übersteuerung ausgeführt, blinkt die LED rot und danach langsam grün.