Estado del dispositivo | Estado del LED |
---|---|
Inactivo | Naranja fijo |
Unirse a la red Zigbee | Parpadea en verde rápidamente |
Conexión correcta | Verde fijo |
Fallo en la red Zigbee1)2)3) | Parpadea en rojo lentamente |
Error de hardware | Rojo fijo |
Restablecimiento de fábrica | Alterna rojo y verde |
Actualización de firmware en proceso | Parpadea en naranja rápidamente |
Sobrescribir manualmente | Parpadea en verde lentamente |
Cambio del estado de salida | Parpadea en verde rápidamente tres veces (0,5 Hz) y luego vuelve al estado anterior. |
- Las salidas de relé se apagan cuando falla la red Zigbee.
- Compruebe si el hub está encendido e intente reducir la distancia entre el dispositivo y el hub.
- Intente volver a conectarse a la red.
- Elimine el dispositivo de la aplicación móvil y mantenga presionado el botón
en el dispositivo durante 10 segundos para efectuar el restablecimiento de fábrica. A continuación, mantenga presionado el mismo botón durante 5 segundos para volver a añadir el dispositivo a la red.
Prioridad de la indicación del estado del LED (de mayor a menor)
Fallo de la red Zigbee > anulación manual > funcionamiento normal (incluida la actualización del firmware)
Por ejemplo, si efectúa una anulación manual cuando hay un fallo en la red Zigbee, el LED parpadea lentamente en rojo en lugar de verde.