Sie können Widgets auf dem Dashboard erstellen, bearbeiten, löschen, in der Größe verändern und neu anordnen. Je nach Anwendungsfall, für den Sie ein Widget erstellen möchten, sind die folgenden Widget-Typen in Security Manager verfügbar:
- Zutritt gewährt:
- Zutritt gewährt - Pro Stunde: Dieses Säulendiagramm zeigt die Anzahl der gewährten Zutritte zu allen Räumen, Bereichen oder Gebäuden der Standorte innerhalb einer bestimmten Stunde des Tages an. Sie können das Säulendiagramm verwenden, um die Spitzenzeiten der Standortaktivität zu ermitteln.
- Belegung
- Belegung - Heute: Zeigt die Gesamtanzahl der eindeutigen Zutritte an, die den Ausweisinhabern gewährt wurden. Das Widget zeigt an, wie viele Mitarbeiter die Standorte am heutigen Tag betreten haben.
- Belegung - Verteilung: Das Kreisdiagramm zeigt je nach Standort die prozentuale Verteilung der eindeutigen Zutritte, die Ausweisinhabern gewährt wurden. Um weitere Standorte anzuzeigen, verwenden Sie die Pfeile der Bildlaufleiste.
- Belegung - Pro Stunde: Dieses Säulendiagramm zeigt die Anzahl der gewährten Zutritte innerhalb einer bestimmten Stunde des Tages. Nur der erste gewährte Zutritt pro Tag und Ausweis wird gezählt. Sie können das Säulendiagramm verwenden, um die Spitzenzeiten zu ermitteln, zu denen Mitarbeiter die Standorte betreten.
- Belegung - Pro Standort: Das Säulendiagramm zeigt die Anzahl der Zutritte an, die Ausweisinhabern heute an einem bestimmten Standort gewährt wurden. Der Name des Standorts wird auf der horizontalen Achse angezeigt, während die vertikale Achse die Anzahl der eindeutigen Zutritte enthält, die Ausweisinhabern gewährt wurden. Wenn Sie den Mauszeiger über eine Säule des Säulendiagramms bewegen, wird die Anzahl der Zutritte angezeigt, die am jeweiligen Standort gewährt wurden. Standardmäßig werden die zehn Standorte angezeigt. Um weitere Standorte anzuzeigen, ziehen Sie den horizontalen Schieberegler auf. Sie können das Säulendiagramm verwenden, um die Belegung zwischen Standorten zu vergleichen.
- Belegung - Relative Belegung: Zeigt die Belegung von Standorten im Verhältnis zur Anzahl ihrer Tische oder Flächengröße an, um ihre Effizienz besser einschätzen zu können. Im Diagramm wird die Regressionslinie als Hilfsmittel verwendet, um die Effizienz der Standorte zu vergleichen.
- Zutritt verweigert:
- Zutritt verweigert - Heute: Zeigt die Gesamtanzahl aller Zutritte an, die am heutigen Tag durch Kartenleser verweigert wurden.
- Zutritt verweigert - Zutritt am meisten verweigert: In der Tabelle sind die fünf Kartenleser mit der höchsten Anzahl an verweigerten Zutritten aufgeführt. Zusätzlich erhalten Sie Trends für jeden einzelnen Kartenleser. So können Sie erkennen, ob die Anzahl der verweigerten Zutritte im Vergleich zum Vorzeitraum zu- oder abgenommen hat.
- Zutritt verweigert - Heatmap: Diese Heatmap zeigt die Meldungen über verweigerten Zutritt aller Kartenleser an, die den Zutritt innerhalb einer bestimmten Stunde des Tages verweigert haben. Wenn Sie den Mauszeiger über eine Zelle der Heatmap bewegen, wird die Anzahl der verweigerten Zutritte am betreffenden Standort angezeigt. In dieser Heatmap gilt: Je dunkler die Farbe, desto größer die Anzahl der Meldungen über verweigerte Zutritte.
- Zutritt verweigert - Pro Tag: Dieses Säulendiagramm zeigt die Anzahl der Meldungen über verweigerten Zutritt aller Kartenleser an, die den Zutritt innerhalb einer bestimmten Stunde des Tages verweigert haben. Wenn Sie den Mauszeiger über die gestapelten Säulen des Diagramms bewegen, werden die Anzahl und die Art der Meldungen angezeigt, die in dieser Stunde ein Ereignis mit verweigertem Zutritt verursacht haben.
- Türalarme:
- Türalarme - Heute: Zeigt die am heutigen Tag ausgelösten Türalarme an. Dies wird durch die Anzahl aller Türalarme sowie die Anzahl der Türalarmtypen Tür gewaltsam geöffnet und Tür zu lange auf dargestellt.
- Türalarme - Meiste Alarme: In der Tabelle sind die fünf Türen mit der höchsten Anzahl an Türalarmen aufgeführt. Darüber hinaus werden in der Tabelle die Anzahl der Türalarmtypen Tür gewaltsam geöffnet und Tür zu lange auf sowie der Trend für jede einzelne Tür dargestellt, so dass Sie erkennen können, ob die Anzahl der verweigerten Zutritte im Vergleich zum vorherigen Zeitraum zu- oder abgenommen hat.
- Türalarme - Pro Stunde: Dieses Säulendiagramm zeigt die Anzahl aller Türalarme an den Standorten innerhalb einer bestimmten Stunde des Tages an. Wenn Sie den Mauszeiger über die gestapelten Säulen des Diagramms bewegen, wird die Anzahl jedes bestimmten Türalarmtyps angezeigt, der in dieser Stunde ein Ereignis mit verweigertem Zutritt verursacht hat.
- Incidents:
- Incidents - Nach Klassifikation: Das Kreisdiagramm zeigt die prozentuale Verteilung aller klassifizierten Incidents am heutigen Tag an.
- Identität
- Identität - Gesamt: Zeigt die Gesamtzahl der Identitäten an, die bereits erstellt wurden.
- Batterie
- Batterie - Ladestand: Zeigt den Ladestand aller Geräte an: niedrige, mittlere oder hohe Batterieladung.
- Geräte
- Geräte - Derzeit offline: Zeigt die Anzahl der Geräte an, die derzeit offline sind.
- Geräte - Längste Verbindungsunterbrechung: In der Tabelle sind die fünf Geräte aufgeführt, die vom Subsystem getrennt wurden und nun seit längerer Zeit offline sind. Zusätzlich werden die letzten Aktivitäten des Geräts sowie der Zeitraum, in dem das Gerät offline gewesen ist, angezeigt.
- Verbindung unterbrochen
- Verbindung unterbrochen - Häufigste: In der Tabelle sind die fünf Geräte mit der höchsten Anzahl von Verbindungsunterbrechungen von Subsystemen aufgeführt.
- Virtuelle Berechtigungsnachweise
- Virtuelle Berechtigungsnachweise - Gesamt: Zeigt die Gesamtzahl der virtuellen Berechtigungsnachweise an, die bereits zugewiesen wurden.
- Benutzerdefiniert
- Benutzerdefiniert – Freier Text: Zeigt Inhalte mit frei definierbaren Parametern an. In diesem Feld können Benutzer eine beliebige Kombination von alphabetischen Zeichen, Zahlenwerten, Text und sogar Emoticons oder Smileys eingeben, um sich genauer auszudrücken.