KNX-Bus
Übertragungsmedium (Buskabel) | TP (Twisted Pair) |
Baudrate | 9.6 kBit/s (fest für TP) |
Polarität der Busleiter | PL+, PL– (nicht vertauschbar) |
Bus-Abschlusswiderstand | Nicht erforderlich |
Kommunikationssignal
Das Kommunikationssignal (Information) wird symmetrisch übertragen, d.h. als Spannungsdifferenz zwischen den beiden Busleitern (und nicht als Spannungsdifferenz gegenüber Erdpotential). Die Signalwerte 0 und 1 werden durch das Vorzeichen der Spannung zwischen PL+ und PL– bestimmt.
KNX-Buskabel
Kabelausführung | 2-adrig verseilt (ein Adernpaar) oder 2x2-adrig verseilt oder spiral quad |
Drahtdurchmesser | Min. 0.8 mm (AWG20) Max. 1.0 mm (AWG18) |
Leitungswiderstand | 20 … 75 Ω/km |
Spezifische Kapazität | 10 …100 µH/km bei 10 kHz |
Spezifische Induktivität | 450 …850 µH/km bei 10 kHz |
Abschirmungen | Nicht erforderlich |
PXC4, PXC5 und PXC7...-Geräte haben keinen Anschluss für die Buskabel-Abschirmung.