Wenn Ereignisse in der horizontalen Navigationsleiste gewählt ist, wird die Ereignisliste im Hauptarbeitsbereich der Benutzeroberfläche angezeigt.
Arbeitsbereich Alarmliste
Die Applikation für die Ereignisliste ist Ihr zentraler Ausgangspunkt für die Bearbeitung erkannter Ereignisse. Sie zeigt alle erkannten Ereignisse jeweils in einer eigenen Zeile an. Weitere Anweisungen finden Sie im Abschnitt Schritt für Schritt.
1 | Ereignisfilter | Erlaubt Ihnen, die Ereignisse in der Ereignisliste nach mehreren Kriterien zu filtern. |
2 | Spalten in der Ereignisliste | Enthält die Ereignisdetails für das aktuell verarbeitete Ereignis. |
3 | Ereignissymbol | Grafischer Hinweis für einen Alarm im System. |
4 | Andere Applikationen |
5 | Vertikale Punkte | Öffnet das Dialogfeld Spalten anpassen. |
Spaltendetails
Die einzelnen Zeilen in der Ereignisliste enthalten alle Angaben zu dem jeweiligen Ereignis (z.B. Grund, Zustand, usw.).
Welche Spalten in der Alarmzeile angezeigt werden und in welcher Reihenfolge, hängt von der Spaltenanpassung ab. Weitere Anweisungen finden Sie unter Spalten in der Ereignisliste anpassen.
Ziehen Sie die folgende Tabelle als Referenz zurate.
Ereignissymbol | Jede Zeile beginnt links mit einem grafischen Indikator, der einige der wichtigsten Informationen zu diesem Ereignis zusammenfasst. Eine Ereignisschaltfläche blinkt, bis Sie den entsprechenden Ereignis quittieren. | ||
1 | Kategoriefarbe | Die in einem Gebäudeautomationssystem auftretenden Ereignisse gehören Kategorien, die je nach Schweregrad farblich gekennzeichnet sind. | |
2 | Disziplin/Subdisziplin | Disziplin/Subdisziplin der Ereignisquelle. | |
Disziplinsymbol | Beschreibung | ||
Managementplattform | |||
Gebäudeinfrastruktur | |||
Gebäudeautomation | |||
Brandschutz | |||
Sicherheit | |||
Energiemanagement |
Alarmursache | Eine Beschreibung des Ereignisse gefolgt von der Bedingung (numerischer Wert oder beschreibender Text), die das Ereignis ausgelöst hat. |
Zustand | Beschreibt den Status der Alarmquelle: |
Datum/Uhrzeit | Datum und Uhrzeit, wann das Ereignis aufgetreten ist. |
Timer | Zeigt an, dass für das unverarbeitete Ereignis ein Countdown-Timer aktiv ist. Wenn der Countdown abläuft, wird das Ereignis eskaliert. |
Source | Eigenschaft des Objekts, die das Ereignis ausgelöst hat. |
Gehört zu | Übergeordnete Eigenschaft des Objekts, die das Ereignis ausgelöst hat. |
Pfad | Gibt den vollständigen Pfad des Objekts im System Browser an, das den Alarm ausgelöst hat. |
Befehle | Für die Bearbeitung dieses Ereignisses verfügbare Befehle. Sie können die Schaltfläche direkt wählen, um den entsprechenden Befehl zu senden. Wählen Sie neben dem Befehl, um eine Liste der Befehle als Popup anzuzeigen; der Befehl, der ausgegeben werden kann, wird in dunkelgrauem Text dargestellt. |
Befehl | Verfügbar wenn… |
Zustand | |
Zustand | |
Diese Befehle wurden für das Gerät konfiguriert und Zustand hat einen der folgenden Werte: | |
Zustand |