Dieser Abschnitt enthält Hintergrundinformationen zu Eigenschaften. Verfahren oder Workflows sind im Abschnitt Schritt für Schritt beschrieben.

Im Einfachen Modus können einige Eigenschaften so konfiguriert werden, dass sie nur im Zustand "offnormal" angezeigt werden. Der Erweiterte Modus zeigt mehr Eigenschaften an als der Einfache Modus. Wenn Sie eine Eigenschaft kommandieren, wird der Status des Befehls für die jeweilige Eigenschaft angezeigt.

Arbeitsbereich Standard

Eigenschaften des Arbeitsbereichs

 

Name

Beschreibung

1

Erfolgreich

Wird angezeigt, wenn der Befehl erfolgreich war.

2

Dunkelgrauer Rahmen

Gibt eine auswählbare Eigenschaft an. Je nach Eigenschaft können Sie deren Wert ändern oder detailliertere Informationen über sie anzeigen.

3

Grauer Rahmen

Befehle nur über zugänglich, sofern vorhanden. Keine weiteren Eigenschaftsinformationen verfügbar.

4

Filter

Filtert die angezeigten Eigenschaften. Der Text wird bei der Eingabe gefiltert.

5







Zeigt folgendes für das ausgewählte Objekt:
Beschreibung und Name
Alias wenn konfiguriert
Information zeigt informative Texte an, wenn konfiguriert.
Gehört zu zeigt Informationen über den übergeordneten Ordner.
Pfad anzeigen zeigt das Objekt zusammen mit dessen Hierarchie/Vorgängern an und ermöglicht, zwischen allen Ansichten zu wechseln, in denen das Objekt vorhanden ist.

Zeigt den aktuellen Alarmzustand des selektierten Objekts an.

Öffnet das Dialogfeld Memo, in dem Sie ein Objektmemo erstellen, anzeigen oder bearbeiten können. Memos sind hilfreich, um Anweisungen oder weiterführende Informationen zu Objekten zu vermitteln, die für den Bediener einer Managementstation wichtig sind. Zum Beispiel kann ein Memo Hinweise dazu enthalten, dass ein Objekt ausser Betrieb ist, dass Wartungsarbeiten geplant sind oder dass Teile bestellt wurden.
Hinweis: Bei einer Auswahl von mehreren Objekten nicht verfügbar.

6

Eigenschaftsliste

Einfacher Modus

Erweiterter Modus

7

Menü

Zeigt eine Liste der verfügbaren Befehle an.

8

Warnung

Wird angezeigt, wenn ein Befehl fehlschlägt.

9

Popup-Meldung

Wird kurz angezeigt, wenn ein Befehl fehlschlägt.

Filtern

Filter helfen Ihnen, die Anzahl der Eigenschaften zu reduzieren, die bei einer Suche in Eigenschaften zurückgegeben werden. Geben Sie zum Filtern den gesuchten Text in das Feld Suchen ein. Der Filter wird bereits während der Eingabe der Kriterien angewendet.

Anzeige von Auswahlen

Wenn Sie ein einzelnes Objekt auswählen, werden nur die Eigenschaften angezeigt, für die Sie eine Berechtigung haben.

Wenn Sie mehrere Objekte auswählen und versuchen, auf eine Eigenschaft zuzugreifen, für die Sie keine Berechtigungen haben oder die für ein Objekt nicht vorhanden ist, wird Nicht verfügbar angezeigt.

Warum eine Eigenschaft kommandieren?

Um den Zustand des Objekts zu ändern, wird dessen Eigenschaft kommandiert. So können Sie z.B. eine Aktion initiieren, eine Eigenschaft aktivieren oder deaktivieren, den Zustand einer Eigenschaft quittieren bzw. zurücksetzen oder einen Programmwert übersteuern oder freigeben.

Das Kommandieren einer Eigenschaft ist auch in folgenden Fällen nützlich:

  • Ein Notfall erfordert das Eingreifen des Benutzers.
  • Ein Alarm verweist auf ein defektes Gerät.
  • Für vorbeugende Wartung.
  • Zum Erzielen von Energieeinsparungen.
  • Für das Management der Gesamtbetriebsstunden.

Beispiele für häufige Befehle:

  • Quittieren
  • Befehlspriorität ändern
  • Kaltstart
  • Aktivieren/Deaktivieren
  • Ein/Aus
  • In Betrieb/Ausser Betrieb
  • Übersteuern/freigeben
  • Wert für Gerätebetriebsstunden zurücksetzen
  • Werteänderung
  • Hochladen

Kommandierungsbeispiel

Sie möchten im Gebäude die Temperatur in einem Konferenzraum von 20°C auf 22,78°C erhöhen. Über Ihre Managementstation-Software senden Sie einen Befehl zur Änderung des aktuellen Werts des Temperatur-Sollwertobjekts im Raum, um die normale Systemsteuerung zu übersteuern.