Raumbilanzierung mit Luftvolumenstrom-Nachführung und Temperaturregelung, Lufterwärmer, Luftkühler oder Deckenheizung/Kühldecke oder Radiator mit zwei Raumsegmenten
|
- Für Raumbilanzierung mit VVS-Klappenantrieben und optionalen Laborabzügen
- Regelung der Zuluft- und Abluftvolumenströme für schnelle und präzise VVS-Klappenantriebe an 0…10V-Ausgängen
- Luftvolumenstrom-Koordination und Nachführung von Zu-/Abluftvolumenstromverhältnis zur Über-/Unterströmungsregelung
- Lüftungsregelung zum Entfernen oder Verdünnen von Kontaminationen für Räume mit definierten Raumluftwechselraten
- Temperaturregelung durch Volumenstromanpassung (Luftwechselrate), Luftkühler oder Deckenheizung/Kühldecke oder Radiator
- Überwachung der VVS-Luftvolumenströme und minimalen Raum-Luftvolumenströme (Luftwechsel)
- Freie Konfiguration von Steuer- und Regelungsfunktionen zur Nutzung von freien I/Os
Anlagenschema
DXR2… | Raumautomationsstation |
Funktionsdiagramme/Sequenzdiagramme
Heiz- und Kühlventil, Luftvolumenstrom | ||
V | Luftvolumenstrom (Sollwert) |
Minimaler Luftvolumenstrom | ||
VavSuAirFlMaxH | Maximaler Volumenstrom Heizen |
Funktionsbeschreibung
Grundfunktionen
| Optionen
|
Hilfsfunktionen
| Varianten
|
Siemens-Geräte
Bezeichnung | Gerätetyp | Datenblatt | Typ | Anzahl |
---|---|---|---|---|
DXR2… | Kompakte Raumautomationsstation, BACnet/IP, 24 V, | A6V10959860 | DXR2.E17CX-103A | 1 |
RU | KNX PL-Link Raumbediengerät, mit Temperaturfühler, Feuchtefühler, CO2, segmentierte, hintergrundbeleuchtete Anzeige, Touchkeys | N1602 | QMX3.P34 | 1 |
YS, YE | VVS-Klappenantrieb, AC 24 V, DC 0...10 V, 6 Nm, 2 s | N4608 | GAP191.1E | 2 |
YSP, YEP | Luftdruck-Fühler, AC 24 V, SCOM, 0..250 Pa mit oder ohne Installationsbox | A6V101063803 | DXA.S04P1 oder DXA.S04P1-B | 2 |
Optional 1)
Bezeichnung | Gerätetyp | Datenblatt | Typ | Anzahl |
---|---|---|---|---|
BP, BS, BE | Kabeltemperaturfühler PVC 2 m, LG-Ni1000 | N1831 | QAP22 | 4 |
DW | Tür-/Fensterkontakt, weiss | 2) | S 290/11 | 23) |
DP | KNX PL-Link Präsenzmelder mit Helligkeitsfühler | 2) | UP 258D12 | 1 - 4 |
YC | 2-, 3-Weg-Ventil oder 3-Weg-Ventil mit Bypass, PN16 | N4847 | V...P47... | 1 |
| Motorischer 3-Punktantrieb für V...P47..., AC 24 V | N4864 | SSP81... | 1 |
YH | 2-, 3-Weg-Ventil oder 3-Weg-Ventil mit Bypass, PN16 | N4847 | V...P47... | 1 |
| Motorischer 3-Punktantrieb für V...P47..., AC 24 V | N4864 | SSP81... | 1 |
YHC | 2-, 3-Weg-Ventil oder 3-Weg-Ventil mit Bypass, PN16 | N4847 | V...P47... | 1 |
| Motorischer 3-Punktantrieb für V...P47..., AC 24 V | N4864 | SSP81... | 1 |
YSP, | Differenzdruck-Fühler, AC 24 V, DC 0...10V, 0...300 PA | N1925 | QBM3460-3 | 4 |
1) Kombinierbar gemäss verfügbaren On-Board-I/Os auf der Automationsstation.
2) Weitere Dokumente auf www.siemens.com/gamma-td.
3) Funktionsweise (Öffner oder Schliesser). Es können mehrere Geräte desselben Typs angeschlossen werden.
Anschluss-Schaltplan
Applikationskonfiguration
Gruppe | Einrichtung | Werte/Bereich | Vorlage Einstellungen |
---|---|---|---|
On-Board-Ausgang | Variabler Volumenstrom | Y1, Y2; 3-Punkt | Y10; 0...10V |
Variabler Volumenstrom Abluft | Y3, Y4; 3-Punkt | Y20; 0...10V | |
On-Board-Eingang | Abluft Differenzdruck | X1; X3; 0…10V, 4..20mA; SCOM | P1; P3; SCOM |
Zuluft Differenzdruck | X2; X4; 0…10V, 4..20mA; SCOM | P2; P4; SCOM | |
KNX PL-Link-Geräte | Raumbediengerät 1 | QMX3.P02, QMX3.P34, QMX3.P36, QMX3.P37, QMX3.P74 | QMX3.P34 |
Optionale Konfiguration
Gruppe | Einrichtung | Werte/Bereich | Vorlage Einstellungen |
---|---|---|---|
On-Board-Ausgang | Luftkühler-Ventil | Wasser; Y1/Y2; Y3/Y4; 3-Punkt |
|
Heiz-/Kühlventil | 4-Rohr, 6-Weg; Y10; Y20; Y30, Y40; 0..10V |
| |
Lufterwärmer-Ventil | Wasser; Y1/Y2; Y3/Y4; 3-Punkt |
| |
Freigabe Lufterwärmer Elektro | Y1; Y3 Öffner |
| |
Deckenheizungs-/Kühldecken- Ventil 1...2 | Kühlen; Y1/Y2; Y3/Y4; 3-Punkt |
| |
Heizkörper-Ventil 1...2 | Wasser; Y1/Y2; Y3/Y4; 3-Punkt |
| |
Freigabe Ausgang Heizkörper Elektro 1...2 | 1) Y1; Y3; Öffner |
| |
Befeuchter Position | Y10; Y20; Y30; Y40; 0...10 V |
| |
Freigabe Befeuchter | Y1; Y2; Y3; Y4; Öffner |
| |
Binärer Ausgang 1..4 | Y1; Y2; Y3; Y4; Öffner |
| |
Analoger Ausgang 1..2 | Y10; Y20; Y30; Y40; 0...10 V |
| |
On-Board-Eingang | Raumtemperatur | X1; X3; LG-Ni1000, 0..10V; NTC100k, NTC 10k, T1 (PTC); Pt1000 (EU, NA); 4...20mA |
|
Zulufttemperatur | X2; X4; LG-Ni1000, 0..10V; NTC100k, NTC 10k, T1 (PTC); Pt1000 (EU, NA); 4...20mA | X2; X4; LG-Ni1000 | |
Ablufttemperatur | X1; X2 ; X3; X4 ; LG-Ni1000, 0..10V; NTC100k, NTC 10k, T1 (PTC); Pt1000 (EU, NA); 4...20mA | X1; X3; LG-Ni1000 | |
VVS-Zuluftdifferenzdruck | P1; P3; SCOM |
| |
VVS-Zuluftgeschwindigkeit | X1; X3; 0...10V |
| |
VVS-Zuluftvolumenstrom | X1; X3; 0...10V |
| |
VVS-Abluftdifferenzdruck | P2; P4; SCOM |
| |
VVS-Abluftgeschwindigkeit | X2; X4; 0...10V |
| |
VVS-Zuluftvolumenstrom | X2; X4; 0...10V |
| |
Raumdruck | X1; X2; X3; X4; 0...10V |
| |
Bedarfsgeführter Eingang für Lüftungssollwert | X1; X2; X3; X4; 0...10V |
| |
Raumluftqualität | X1; X2; X3; X4; 0...10V |
| |
Relative Raumluftfeuchte - Raum | X1; X2; X3; X4; 0...10V |
| |
Relative Raumluftfeuchte - Kanal | X1; X2; X3; X4; 0...10V |
| |
Primäre Lufttemperatur für behandelte Luft | X1; X2; X3; X4: LG-Ni1000, 0...10V; NTC100k, NTC 10k, T1 (PTC); Pt1000 (EU, NA); 4...20mA |
| |
Helligkeit | X1; X2; X3; X4; 0...10V |
| |
Tür-/Fensterkontakt | D1; D2; D3; Schliesser | D1, D2 | |
Präsenzmelder 1..2 | D1; D2; D3; Öffner |
| |
Notfall-Aus | D1; D2; D3; Schliesser |
| |
Lufterwärmer Übertemperaturfühler | D1; D2; D3; Schliesser |
| |
Heizkörper Übertemperaturfühler | D1; D2; D3; Schliesser |
| |
Kondensationsüberwachung Kühldecke | D1; D2; D3; Schliesser |
| |
Kondensationsüberwachung VVS Luftkühler | D1; D2; D3; Schliesser |
| |
Feuchtedetektor Kanal | D1; D2; D3; Schliesser |
| |
Strömungssensor | D1; D2; D3; Schliesser |
| |
Jalousie Kollisionsschutz 1...2 | D1; D2; D3; Schliesser |
| |
Binärer Eingang 1...7 | D1; D2; D3; Schliesser |
| |
Analoger Ausgang | P1; P2; P3; P4; SCOM |
|
Standardwerte
Gruppe | Parameter | Werte/Bereich | Vorlage Einstellungen |
---|---|---|---|
Temperatursollwerte | Kühlsollwert für Comfort | 0...50 °C | 24 °C |
Delta Kühlsollwert für Pre-Comfort | 0...10 K | 1 K | |
Kühlsollwert für Economy | 0...50 °C | 35 °C | |
Kühlsollwert für Schutzbetrieb | 0...50 °C | 40 °C | |
Heizsollwert für Comfort | 0...50 °C | 21 °C | |
Delta Heizsollwert für Pre-Comfort | 0...10 K | 1 K | |
Heizsollwert für Economy | 0...50 °C | 15 °C | |
Heizsollwert für Schutzbetrieb | 0...50 °C | 12 °C | |
CO2 Luftqualitätsregelung | Raumluftqualität-Sollwert Comfort | 0...2000 ppm | 900 ppm |
Raumluftqualität-Sollwert Pre-Comfort | 0...2000 ppm | 1100 ppm | |
Raumluftqualität-Sollwert Economy | 0...2000 ppm | 1500 ppm | |
Raumluftqualität-Sollwert Schutzbetrieb | 0...2000 ppm | 1500 ppm | |
Zuluft-VVS | Zuluft-VVS max. Luftvolumenstrom | 0...10’000 m3/h | 100 m3/h |
Zuluft-VVS min. Luftvolumenstrom | 0...10’000 m3/h | 50 m3/h | |
Zuluft-VVS max. Luftvolumenstrom | 0...10’000 m3/h | 100 m3/h | |
Zuluft-VVS min. Luftvolumenstrom | 0...10’000 m3/h | 50 m3/h | |
Zuluft-VVS max. Luftvolumenstrom | 0...10’000 m3/h | 100 m3/h | |
Zuluft-VVS min. Luftvolumenstrom | 0...10’000 m3/h | 0 m3/h | |
Raumbediengerät | Raumgerät, Anzeige Temperatur | Keine | Raumtemperatur anzeigen |
Raumgerät, Anzeige Fensterzustand | Ja, Nein | Nein | |
Raumgerät, Anzeige Luftqualität | Keine Raumtemperatur anzeigen | Raumluftqualität anzeigen | |
Raumgerät, Anzeige Luftqualität | Numerisch, in ppm | Textuelle | |
Raumgerät, Anzeige Heiz-/ | Ja, Nein | Ja | |
Betrieb aktivieren: | Ja, Nein | Ja | |
Raumgerät, Raumtemp.- | Absoluter Temperatursollwert Relative Sollwertschiebung | Relative Sollwertschiebung | |
Betrieb aktivieren: Ventilatordrehzahl- | Ja, Nein | Ja | |
Betrieb aktivieren: Präsenztaste | Ja, Nein | Nein | |
Betrieb aktivieren: Temporärer | Ja, Nein | Nein | |
Betrieb aktivieren: Raumbetriebsart | Ja, Nein | Nein | |
Betrieb aktivieren: Green Leaf | Ja, Nein | Ja |
Engineering
- Das Engineering-Tool ABT Site ist für die Konfiguration der DXR2-Automationsstationen erforderlich.
- Siehe das Siemens Download Center www.siemens.com/bt/download für neuste Applikationskonfigurationen und Workflow-Tutorials.
- Kombination von Optionen gemäss verfügbaren On-Board-I/Os.
Managementplattform
Beispieldarstellungen von VVS-Applikationen in Desigo CC