Spannungsversorgung
Spannungsversorgung | |
---|---|
Nennspannung KNX | DC 24 V (DC 21 ... 30 V) |
Stromaufnahme KNX | 5 ... 18 mA |
Verlustleistung (Eigenverbrauch) | 150 ... 170 mW |
Eingänge
Binäreingänge | |
---|---|
Anzahl der Eingänge | 3 |
Steuerleitung (vorkonfektioniert) | YY6x0,6 |
Eingangsart | potentialfrei |
Impulsspannung bei offenem Kontakt | 5 V |
Impulsstrom bei geschlossenem Kontakt | kontinuierlich 1,25 mA |
Gesamtlänge Nebenstellenleitung bei paarweise verdrillten Leitern | max. 10 m |
Leitungstyp (vorzugsweise) | J-Y(St)Y |
Eingangssignalverzögerung bis zum ersten Bus-Telegram nach Schließen des Kontaktes | ca. 15 ms + Entprellzeit (parametrierbar) |
Eingangssignalverzögerung bis zum ersten Bus-Telegram nach Öffnen des Kontaktes | ca. 15 ms + Entprellzeit (parametrierbar) |
Entprellzeit (parametrierbar), min. (= von) | 10 ms |
Entprellzeit (parametrierbar), max. (= bis) | 255 ms |
Ausgänge
Schaltausgänge | |
---|---|
Anzahl Dimmausgänge | 1 |
Schaltspannung (bei 50/60 Hz) | AC 230 V |
Betriebsspannung Bemessungswert minimal | 230 V - 15 % |
Betriebsspannung Bemessungswert maximal | 240 V + 6 % |
Kontaktstrom | |
---|---|
Bemessungsstrom je Kanal | 1 A |
Einschränkungen für Bemessungsstrom (Gerät) – Angaben zum Derating | Leistungsreduzierung bei Einbau in Holz- oder Trockenbauwand -15 % bei Einbau in Mehrfachkombinationen -20 % |
Schaltausgänge | |
---|---|
Maximale Verlustleistung des Geräts bei Nennleistung | 1,5 W |
Maximale Verlustleistung pro Ausgang bei Nennleistung bei maximaler ohmscher Last | 1,5 W |
Schaltleistung/Lastarten | |
---|---|
Bemessungsleistung bei Lastart Glühlampen | Anschnitt: 20 ... 210 W, Abschnitt: 20 ... 230 W |
Bemessungsleistung bei Lastart HV-Halogenlampen | Anschnitt: 20 ... 210 W, Abschnitt: 20 ... 230 W |
Bemessungsleistung bei Lastart HV-LED-Lampen | Anschnitt: 1 ... 32 W, Abschnitt: 1 ... 200 W |
Bemessungsleistung bei Lastart NV-Halogenlampen mit elektronischen Transformatoren | Anschnitt: 1 ... 210 W, Abschnitt: 1 ... 230 W |
Bemessungsleistung bei Lastart NV-Halogenlampen mit magnetischen Transformatoren | Anschnitt: 20 ... 210 W |
Zuverlässigkeit
Ausfallrate | |
---|---|
Ausfallrate (bei 40 °C) | 293 fit |
Anschlussarten
Klemmbare Leiterquerschnitte | |
---|---|
eindrähtig | 0,5 ... 4 mm² |
feindrähtig ohne Aderendhülse | 0,5 ... 4 mm² |
feindrähtig mit Aderendhülse | 0,5 ... 2,5 mm² |
Anzugsdrehmoment Schraubklemmen | max. 0,8 Nm |
Mechanische Daten
Mechanische Daten | |
---|---|
Material Gehäuse | PC |
Gehäusebreite | 48 mm |
Gehäuselänge | 50 mm |
Gehäusehöhe | 28 mm |
Produktgewicht | 52 g |
Brandlast | 0,55 kWh (2 MJ) |
Umweltbedingungen
Umgebungsbedingungen | |
---|---|
Umweltkategorie (nach EN 60721-3-3) | 3k5 |
Umgebungstemperatur | -5 ... +45 °C |
Lager-/Transporttemperatur | -25 ... +70 °C |
Relative Feuchte (nicht kondensierend) | 5 % ... 93 % |
Schutzeinstellungen
Schutzeinstellungen | |
---|---|
Verschmutzungsgrad (nach IEC 60664-1) | 2 |
Überspannungskategorie (nach IEC 60664-1) | 3 |
Schutzart IP | 20 |
Elektrische Sicherheit, Bus | Ja |
Elektrische Sicherheit, Gerät erfüllt | EN 50428 |
EMV-Anforderungen, Gerät erfüllt | EN 50428 |
Prüfzeichen
Prüfzeichen | |
---|---|
Kennzeichnung CE | Ja |
Approbationszeichen KNX | Ja |
Kennzeichnung EAC | Ja |
Kennzeichnung RCM | Ja |
Kennzeichnung UKCA | Ja |