Mit diesem Test kann überprüft werden, ob das Busanschlusskabel mit der richtigen Polarität angeschlossen ist und ob das Gerät mit Busspannung versorgt wird.

Test von KNX 24 V DC typ. SELV

Safe-State-Mode

Der Safe-State-Mode stoppt die Ausführung des geladenen Applikationsprogramms.

Lediglich die Systemsoftware des Geräts arbeitet noch. ETS-Diagnosefunktionen und das Programmieren des Geräts sind möglich.

Safe-State-Mode und Master-Reset ausführen

Safe-State-Mode aktivieren

  1. Busspannung ausschalten oder Gerät vom KNX trennen.
  1. Ca. 10 s warten.
  1. Programmiertaste drücken und halten (1a).
  1. Busspannung einschalten oder Gerät an KNX zuschalten (1b).
  1. Programmiertaste erst dann loslassen, wenn die Programmier-LED langsam blinkt (2).
  • Der Safe-State-Mode ist aktiviert.

Durch erneutes kurzes Drücken der Programmiertaste kann der Programmiermodus wie gewohnt auch im Safe-State-Mode ein- und ausgeschaltet werden. Bei aktivem Programmiermodus blinkt die Programmier- LED nicht mehr.

Safe-State-Mode deaktivieren

  1. Busspannung ausschalten oder Gerät vom KNX trennen.
  1. Ca. 10 s warten oder ETS-Programmiervorgang durchführen.
  • Der Safe-State-Mode ist deaktiviert.

Master-Reset

Der Master-Reset setzt das Gerät in die Grundeinstellungen zurück (physikalische Adresse 15.15.255, Firmware bleibt erhalten). Das Gerät muss anschließend mit der ETS neu in Betrieb genommen werden.

Bei Secure-Betrieb: Ein Master-Reset deaktiviert die Gerätesicherheit. Das Gerät kann mit dem Gerätezertifikat anschließend erneut in Betrieb genommen werden.

Master-Reset durchführen

  • Der Safe-State-Mode ist aktiviert.
  • Programmiertaste drücken und für > 5 s halten (3).
  • Die Programmier-LED blinkt schnell (4).
  • Das Gerät führt einen Master-Reset durch, startet neu und die LED erlischt (5).
  • Das Gerät ist nach ca. 5 s wieder betriebsbereit.