Funktion | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
Steuerungsart | Stetig wirkend (DC 0/2…10 V) | ||
Drehrichtung | Uhrzeiger- oder Gegenuhrzeigersinn, wählbar mit Schalter. Im stromlosen Zustand bleibt der Antrieb in der erreichten Stellung. | ||
Stellungsanzeige | Mechanisch | Drehwinkelpositionsanzeige mit Stellungsanzeiger. | |
Elektrisch | Proportional zum Drehwinkel wird eine Ausgangsspannung U = DC 0/2…10 V generiert. Die Wirkungsrichtung (invertiert oder nicht invertiert) der Ausgangsspannung U ist abhängig von der DIL-Schalterstellung. | ||
Manuelle Verstellung | Durch Drücken der Getriebeausrasttaste kann der Antrieb von Hand verstellt werden. | ||
Drehwinkelbegrenzung | Der Drehwinkel kann zwischen 0…90° mit einer Stellschraube begrenzt werden. | ||