Typ | Bezeichnung | Anwendung |
---|---|---|
ASK78.6 | Zentriereinsatz, 4-kant-Profil 8 mm | Geeignet zur Zentrierung einer Achse mit 4kt-Profil (8 x 8 mm) in der Kupplungsbuchse des Antriebs. |
ASK78.7 | Zentriereinsatz, 4-kant-Profil 10 mm | Geeignet zur Zentrierung einer Achse mit 4kt-Profil (10 x 10 mm) in der Kupplungsbuchse des Antriebs. |
ASK78.9 | Zentriereinsatz, rund 10 mm | Geeignet zur Zentrierung einer Achse mit rundem Querschnitt (Ø 10 mm) in der Kupplungsbuchse des Antriebs. |
ASK78.10 | Zentriereinsatz, rund 12 mm | Geeignet zur Zentrierung einer Achse mit rundem Querschnitt (Ø 12 mm) in der Kupplungsbuchse des Antriebs. |