Auf/Zu, Eindraht-Steuerung Einpoliger Einschalter (SPST) | Auf/Zu, Zweidraht-Steuerung Einpoliger Wechselschalter (SPDT) | 3-Punkt-Steuerung |
---|---|---|
|
Kabelbezeichnungen
Anschluss | Kabel | Bedeutung | |||
---|---|---|---|---|---|
Code | Nr. | Farbe | Abkürzungen | ||
Antriebe DC 110 V ⎓ | N | 4 | Hellblau | BU | Nullleiter |
Y1 | 6 | Schwarz | BK | Stellsignal DC 110 V ⎓ ‚Uhrzeigersinn‘ | |
Y2 | 7 | Weiss | WH | Stellsignal DC 110 V ⎓ ‚Gegenuhrzeigersinn‘ | |
Rückführ- | a | P1 | Weiss/rot | WH RD | Potentiometer 0…100 % (P1-P2) |
b | P2 | Weiss/blau | WH BU | Potentiometer Abgriff | |
c | P3 | Weiss/rosa | WH PK | Potentiometer 100...0 % (P3-P2) | |
Hilfsschalter GDD246.1A/RW | Q11 | S1 | Grau/rot | GY RD | Schalter A Eingang |
Q12 | S2 | Grau/blau | GY BU | Schalter A Schliesskontakt | |
Q14 | S3 | Grau/rosa | GY PK | Schalter A Ruhekontakt | |
Q21 | S4 | Schwarz/rot | BK RD | Schalter B Eingang | |
Q22 | S5 | Schwarz/blau | BK BU | Schalter B Schliesskontakt | |
Q24 | S6 | Schwarz/rosa | BK PK | Schalter B Ruhekontakt |