Typ | Artikelnummer | Betriebs- | Laufzeit | Rückführ- | Hilfsschalter | Drehrichtungs- |
---|---|---|---|---|---|---|
GDD241.1E/RW | S55499-D718 | DC 110 V ⎓ | 30 s | - | - | Ja |
GDD242.1E/RW | S55499-D719 | Ja | ||||
GDD246.1E/RW | S55499-D720 | - | 2 |
Typ | Artikelnummer | Betriebs- | Laufzeit | Rückführ- | Hilfsschalter | Drehrichtungs- |
---|---|---|---|---|---|---|
GDD241.1E/RW | S55499-D718 | DC 110 V ⎓ | 30 s | - | - | Ja |
GDD242.1E/RW | S55499-D719 | Ja | ||||
GDD246.1E/RW | S55499-D720 | - | 2 |