Die folgenden Anweisungen enthalten detaillierte Informationen darüber, wie das Produkt nach dem Ende der Lebensdauer zu zerlegen ist und welche Art von Materialien gesammelt und recycelt werden kann, um die Kreislaufwirtschaft zu unterstützen.
Dieses Gerät kann repariert werden.
Bestellbare Ersatzteile:
- Aspirator FDAS292 (C)
- Detektionskammer FDAS291 (I)
Teil | Name | Material | Enthält rezykliertes Material | Demontageschritt |
---|---|---|---|---|
A | Gehäusedeckel | PC+ABS-FR40 | Nein | 1 |
B | Aspiratorhalter | Polypropylen (PPE) | Nein | 5, 6 |
C | Aspirator | PP-GF40, PP-GK/GF50, PPA-GF40, Elektromotor | Nein | 7, 9 |
D | Schrauben | Stahl | Nein | 2 |
E | Frontanzeige | ABS, PMMA, FR4, TBBA, SnAgCu | Nein | 2 |
F | Schraube | Stahl | Nein | 3 |
G | Träger | PC+ABS-FR40 | Nein | 3 |
H | Leiterplatte | FR4, TBBA, SnAgCu | Nein | 3 |
I | Detektionskammer mit Leiterplatten | Polycarbonat (PC), Chloropren (CR), TPV, FR4, TBBA, SnAgCu | Nein | 4, 8 |
J | Schraube | Stahl | Nein | 7 |
K | Venturi-Rohr | PC+ABS-FR40 | Nein | 7 |
L | Y-Rohr (I-Rohr) | TPV (EPDM+PP) | Nein | 7 |
M | Gehäuse | PC+ABS-FR40 | Nein | 6 |
Schritt 1
Gehäusedeckel entfernen
Schritt 2
Frontanzeige ausbauen
Schritt 3
Träger aufklappen, Leiterplatte ausbauen
Schritt 4
Detektionskammer ausbauen
Schritt 5
Aspiratorhalter-Oberteil ausbauen
Schritt 6
Venturi-Rohr, Y-Rohr (I-Rohr), Aspirator und Aspiratorhalter-Unterteil ausbauen
Schritt 7
Venturi-Rohr, Y-Rohr (I-Rohr) und Aspirator ausbauen
Schritt 8
Detektionskammer demontieren
Schritt 9
Aspirator demontieren