Klemme | Symbol | Beschreibung |
1A, 1B | 2 x RJ45-Schnittstelle für Ethernet mit Switch | |
2 | 1 x RJ45-Schnittstelle (für später) | |
3, 4 | KNX | KNX PL-Link |
5, 6 | ≃, ⏊ | Betriebsspannung AC 24 V oder DC 24 V |
7 | Funktionserde (muss installationsseitig mit Gebäudeerdung (PE) verbunden sein). | |
10, 11 | D, ⏊ | Digitaler Eingang |
Begriff | Ein, Aus | Schalter für Busabschluss |
Polar | Ein, Aus | Schalter für Polarisierung |
66, 67 | MBUS | M-Bus-Schnittstelle |
68, 69, 70 | COM1 | Schnittstelle EIA-485 (M-Bus, Modbus RTU und BACnet MS/TP) Kommentar: Aktivierung von COM1/2/3/4 abhängig vom Typ (S, M, L) |
71, 72, 73 | COM2 | |
74, 75, 79 | COM3 | |
77, 78, 79 | COM4 | |
Rechte Geräteseite |
| Schnittstelle für Anschluss von TXM-I/O-Modulen |