| Betriebsspannung AC 24 V | Betriebsspannung DC 24 V |
---|---|---|
Volles Laden | 71 VA / 3.0 A | 66 W / 2.8 A |
Grundlast (ohne Belastung durch I/O-Module TXM, KNX PL-Link, M-Bus und Feldgeräte) | 15.4 VA / 0.64 A | 7.8 W / 0.33 A |
Speisung I/O-Module TXM | 15 VA / 0.6 A | 8 W / 0.3 A |
KNX PL-Link-Speisung | 4 VA / 0.17 A | 2.2 W / 0.09 A |
M-Bus-Speisung | 3 VA / 0.13 A | 1.7 W / 0.07 A |
Feldgerätespeisung V~ | Max. 2 A, total der verbundenen Feldgeräte < 48 VA / 48 W |