Die kompakte Bauweise lässt die Montage der Geräte auf einer Normtragschiene oder einer Wand zu.

4

Service-Taste (Identifikation im Netzwerk und WLAN Ein/Aus)

5

2-Port-Ethernet-Switch
(mit 2 LEDs pro Port für Anzeigezwecke)

6

Ethernet-Port (für später)

7

Steckbarer Klemmenblock mit Schraubklemmen
KNX PL-Link

8

Steckbarer Klemmenblock mit Schraubklemmen
Speisung

9

Steckbarer Klemmenblock mit Schraubklemmen
Digitaler Eingang

10

Datenmatrix-Code

11

Verbindung für TXM-Module (Inselbus)

12

Steckbarer Klemmenblock mit Schraubklemmen
M-Bus


13

14

15

16

Steckbarer Klemmenblock mit Schraubklemmen
(M-Bus, MS/TP oder Modbus)

COM1-Schnittstelle

COM2-Schnittstelle

COM3-Schnittstelle

COM4-Schnittstelle

Aktivierung von COM 1/2/3/4 abhängig vom Typ (S,M,L)

17

DIP-Schalter für Busabschluss und Polarisation COM

18

QR-Code für Standardzugang WLAN
Beschreibung in Technische Daten

19

Datum/Serie und Seriennummer

1

Kunststoffgehäuse

20

Schieber für Montage auf DIN-Schienen

2

Batteriefachdeckel

21

Ösen für Kabelbinder

3

LEDs für Kommunikation und Zustand

22

Löcher für Wandmontage

LED-Anzeigen

Aktivität

LED

Farbe

Aktivität

Funktion

Ethernet

Grün

Stetig Ein
Stetig Aus
Blinkt

Link aktiv
Keine Verbindung
Netzwerkverkehr

Gelb

Stetig Ein
Stetig Aus

Link 100 MBit/s
Link 10 MBit/s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUN

Grün

Stetig Ein
Stetig Aus
Blinkt

Gerät betriebsbereit
Gerät nicht betriebsbereit
Start oder Programmstopp

Rot

Stetig Aus
Stetig Ein
Schnelles Blinken

OK
HW- oder SW-Störung
Firmware oder Applikation fehlt/korrupt

Blau

Dauernd Ein
Blinkt

Dauernd Aus

Cloud-Verbindung OK
Cloud-Verbindung aktiviert, aber keine Verbindung vorhanden
Cloud-Verbindung deaktiviert

BAT

Rot

Stetig Aus
Stetig Ein

Optionale Batterie OK
Optionale Batterie leer - ersetzen

TXM

Gelb

Blinkt
Stetig Aus

Kommunikation
Keine Kommunikation mit TXM-Modulen

SVC

Rot

Stetig Aus
Blinkt

OK
Gerät nicht konfiguriert

Blinkt nach Wink-Befehl

Geräte-ID nach Empfang des Wink-Befehls

WLAN

Blau

Stetig Aus

Stetig Ein

Blinkt

WLAN inaktiv

WLAN aktiv und min. ein WLAN-Client verbunden

WLAN aktiv und kein WLAN-Client verbunden

COM…

Gelb

Blinkt
Stetig Aus

Kommunikation
(TX: Senden, RX: Empfangen)
Keine Kommunikation mit Subsystem

KNX

Gelb

Blinkt
Stetig Aus

Kommunikation
(TX: Senden, RX: Empfangen)
Keine Kommunikation mit Subsystem

M-Bus

Gelb

Blinkt
Stetig Aus

Kommunikation
(TX: Senden, RX: Empfangen)
Keine Kommunikation mit Subsystem

Aktivität

LED

Farbe

Aktivität

Funktion

Service-Taste

 

Drücken für 0.2 ... 1 s

Drücken für 1 ... 3 s

ID im Netzwerk

WLAN aktivieren/deaktivieren
WLAN automatisch abgeschaltet nach 10 Minuten, wenn kein Client verbunden ist

Rücksetzung auf Werkseinstellungen

  1. Schalten Sie das Gerät aus.
  2. Schalten Sie das Gerät ein.
  3. Warten Sie, bis alle LEDs an- und wieder ausgehen und drücken Sie dann die Service-Taste.
  4. Halten Sie die Service-Taste gedrückt bis alle LEDs blinken und lassen Sie dann die Taste los.
    Alle LEDs gehen aus, das Gerät startet.
  5. Warten, bis das Gerät fertig gestartet ist – unkonfiguriert (grüne RUN LED und rote SVC LED blinken)