Das Widget Portfolio-Rangliste zeigt alle Standorte nach Verbrauch, Kosten oder CO2-Emissionen in absoluten oder relativen (nach Fläche) Werten oder als Delta zum Budget (falls Budgetinformationen ausgewählt sind). Nur Standorte mit Daten zum ausgewählten Typ werden angezeigt.

Portfolio-Ranglisten-Widget mit aktivierter Budgetinformation
  1. Widget-Menü - Informationen unter Widget-Menüs.
  2. Ranginformation - Das Widget sortiert die Standorte standardmässig absteigend. Wählen Sie zur Sortierung neben der Ranginformation, um aufsteigend zu sortieren.
  3. Rangierte Standorte - Standorte rangiert nach ausgewähltem Kriterium. Wählen Sie einen der Standorte, um ihn in Standortdetails anzuzeigen. Bei aktivierter Budgetinformation beziehen sich die Farben neben den Standortnamen auf folgende Grenzwerte: Grün - Innerhalb Budget, rot - Budget überschritten, gelb >90% des Budgets und blau - Kein Budget für Standorte ohne definiertes Budget. Die Farben sind im ganzen System gleich.
  4. Filter - Wählen Sie neben dem Standort, um das Dashboard mit Daten für den betreffenden Standort anzuzeigen. Entfernen Sie den Filter mit x.

Widget-Menübefehle

Mit oben rechtg greifen Sie auf folgende Befehle zu:

  • Erweitern, um das Widget in der Vollbildansicht anzuzeigen. Mit Wiederherstellen schliessen Sie die erweiterte Ansicht.
  • Die Liste Daten enthält folgende Optionen:
    -Dashboard-Einstellungen: Aktiviert die gleichen Anzeigeeinstellungen das Dashboard.
    -Verbrauch: Zeigt den Verbrauch an.
    -Kosten: Zeigt die Kosten an.
    - CO2-Emissionen: Zeigt die CO2-Emissionen an.
    - Absolut: Zeigt den Gesamtverbrauch, Kosten und CO2-Emissionen an.
    - Relativ (nach Fläche): Zeigt Verbrauch, Kosten oder CO2-Emissionen pro Flächeneinheit an.
    - Delta zum Budget: Zeigt den tatsächlichen Verbrauch, die Kosten oder CO2-Emissionen verglichem mti dem Budget/Schwellenwert.
    - Budget: Zeigt Budgetinformation an.
  • Die Liste Extras enthält folgende Optionen:
    - Bericht erstellen: Öffnet das Dialogfeld Bericht erstellen.
    - Exportieren. Öffnet eine Liste mit Dokumentformate für den Export der aktuellen Ansicht ins gewünschte Format.