Das Widget für Gesamtverbrauch / Kosten / CO2-Emissionen zeigt den Gesamtverbrauch, die Kosten oder die CO2-Emissionen für die einzelnen Standorte im Portfolio an.

Wetternormalisierung ist noch nicht verfügbar.

Widget Gesamtverbrauch / Kosten / CO2-Emissionen, wenn Witterungsbereinigung Aus ist

Widget Gesamtverbrauch / Kosten / CO2-Emissionen, wenn Witterungsbereinigung Aus ist

Ist Verbrauch als Datentyp ausgewählt, kann das Diagramm zwei Balken enthalten: die Werte werden in der Energieeinheit (links) oder der Mengeneinheit (rechts) abhängig der Verbrauchsgruppe angezeigt.

  1. Gesamtverbrauch/Kosten/CO2-Emissionswerte – Der Wert für Gesamtverbrauch/Kosten/CO2-Emissionen wird durch Addition der betreffenden Werte für Verbrauch / Kosten / CO2-Emissionswerte der einzelnen Mediengruppen (Heizen, Kühlen, Wasser, Strom) berechnet. Manche der Gruppen können aufgrund verschiedener Einheiten von der Berechnung ausgeschlossen werden.
  2. Diagramm Gesamtverbrauch / Kosten / CO2 Emissionen – Zeigt den Gesamtverbrauch an. Ist die Budgetinformation aktiviert, wird der Grenzwert vertikal angezeigt und die Farbe der Gesamtverbrauchsbalken variiert gemäss Verbrauch innerhalb Budget (grün), 10% oder näher am Budget (gelb) und überschritten (rot).
    Weitere Informationen finden Sie unter: Budgets ein- /ausschalten
  3. Gesamtbudgetwert - Nur sichtbar, wenn die Budgetinformation aktiviert ist.
  4. Information zum Trend für Gesamtverbrauch/Kosten/Emissionen – Diese Information beruht auf einem Vergleich zwischen Gesamtverbrauch/Kosten/CO2-Emissionen für den ausgewählten Zeitraum und demselben Zeitraum des Vorjahres.
  5. Diagramm für Gesamtverbrauch/Kosten/CO2-Emissionen nach Mediengruppen zum Budget – Dieses Balkendiagramm zeigt wieviel die einzelnen Mediengruppen zum Gesamtverbrauch/Kosten/CO2-Emissionen beitragen. Abhängig von den Einstellungen werden Daten für eine oder mehrere Gruppen mit unterschiedlichen Aggregationen angezeigt. Für die genauen Werte zeigen Sie mit dem Mauszeiger auf die einzelnen Balken. Ist die Budgetinformation aktiviert, zeigt dies eine horizontale Linie an.
    Weitere Informationen finden Sie unter Budgets ein- /ausschalten
  6. Verbrauchsgruppen - Ein Anklicken der Gruppen fügt diese hinzu oder entfernt sie aus dem Diagramm.

Gesamtverbrauch / Kosten / CO2-Emissionen, wenn Witterungsbereinigung Ein ist

Widget Gesamtverbrauch / Kosten / CO2-Emissionen, wenn Witterungsbereinigung Ein ist
  1. Istwert für Gesamtverbrauch – Der Istwert für Gesamtverbrauch wird durch Addition der tatsächlichen Verbrauchswerte der einzelnen Verbrauchsgruppen berechnet.
  2. Ist- und witterungsbereinigter Gesamtverbrauch – Zeigt den Istverbrauch (dunkelblau) und den witterungsbereinigten Gesamtverbrauch (hellblau) an. Für die genauen Verbrauchswerte zeigen Sie mit dem Mauszeiger auf die blauen Balken.
  3. Bereinigter Gesamtverbrauchswert – Der bereinigte Gesamtverbrauchswert wird auf der Basis des bereinigten Ausgleichspunktes oder der akkumulierten Temperaturdifferenz berechnet.
  4. Prozentuale Differenz zwischen Witterungsbereinigung und Istwert – Das Resultat der Anwendung von Wetter-Referenzdaten wird als Prozentsatz zwischen dem Ist- und witterungsbereinigten Wert ausgedrückt.
  5. Diagramm für Gesamtverbrauch nach Verbrauchsgruppen – Zeigt, wie die einzelnen Gruppen zum Gesamtverbrauch beitragen. Abhängig der Einstellungen sehen Sie den Istverbrauch für eine oder mehrere Verbrauchsgruppe und den witterungsbereinigten Verbrauch (hellblau). Ist die Budgetinformation aktiviert, zeigt dies eine horizontale Linie an. Für die genauen Werte zeigen Sie mit dem Mauszeiger auf die einzelnen Balken.
    Weitere Informationen finden Sie unter: Budgets ein- /ausschalten
  6. Ist Verbrauch als Datentyp ausgewählt, kann das Diagramm zwei Balken enthalten: die Werte werden in der Energieeinheit (links) oder der Mengeneinheit (rechts) abhängig der Verbrauchsgruppe angezeigt.

  7. Verbrauchsgruppen - Ein Anklicken der Gruppen fügt diese hinzu oder entfernt sie aus dem Diagramm.

Widget-Menübefehle

Mit oben rechtg greifen Sie auf folgende Befehle zu:

  • Erweitern, um das Widget in der Vollbildansicht anzuzeigen. Mit Wiederherstellen schliessen Sie die erweiterte Ansicht.
  • Die Liste Daten enthält folgende Optionen:
    -Dashboard-Einstellungen: Aktiviert die gleichen Anzeigeeinstellungen das Dashboard.
    -Verbrauch: Zeigt den Verbrauch an.
    -Kosten: Zeigt die Kosten an.
    - CO2-Emissionen: Zeigt die CO2-Emissionen an.
    - Absolut: Zeigt den Gesamtverbrauch, Kosten und CO2-Emissionen an.
    - Relativ (nach Fläche): Zeigt Verbrauch, Kosten oder CO2-Emissionen pro Flächeneinheit an.
    Jahresvergleich: Zeigt Informationen zum gleichen Zeitraum für bis zu 4 Jahre (falls verfügbar). Siehe: Jahresvergleich für weitere Informationen.
  • - Budget: Zeigt Budgetinformation an.
  • Die Liste Ansicht enthält folgende Optionen:
    - Balkendiagramm: Zeigt Balken mit Höhen proportional zu den dargestellten Werten.
    - Linien-Diagramm: Zeigt Punkte, die Werte auf den X-/Y-Achesn verbunden durch Linien an.
    - Gestapelte Säule: Verfügbar nur bei aktiviertem Jahresvergleich und Balkendiagramm. Zeigt ein Mischdiagramm mit aktuellen Jahreswerten dargestellt als gestapelte Säulen mit unterschiedlichen Farben für die einzelnen Verbrauchsgruppen sowie die Vorjahreswerte, dargestellt als Linien, die sich mit den Säulen überschneiden.
    - Aggregierte Säulen: Verfügbar nur bei aktiviertem Jahresvergleich und Balkendiagramm. Zeigt einen separaten Balken für jedes Jahr an.
    - Diagrammaggregierungsintervall: Wählen Sie das Aggregierungsintervall (zwischen 15 Min und 1 Jahr). Aggregierung stellt die Datengranularität dar, d.h. den Detaillierungsgrad von Zeitseriendaten. Die Verfügbarkeit der spezifischen Intervalle hängt vom Zeitraum ab, d.h. kürzere Aggregierungsintervalle sind nicht bei längeren Zeiträumen verfügbar.
  • Die Liste Extras enthält folgende Optionen:
    - Benachrichtigungsregel: Öffnet das Dialogfeld Benachrichtigungsregel definieren.
    - Bericht erstellen: Öffnet das Dialogfeld Bericht erstellen.
    - Exportieren. Öffnet eine Liste mit Dokumentformate für den Export der aktuellen Ansicht ins gewünschte Format.