| Funktion | Beschreibung |
1 | Alarm history | Zeigt die Alarme an, die während eines offenen Tickets zu dieser Anlage dem Ticket zugewiesen wurden. |
2 | Alarmliste | Die Alarme können durch Anwählen der Tabellenüberschrift sortiert werden. |
3 | Time raised at | Zeigt die Climatix IC Zeit vom ersten Alarm der aufgetreten ist. |
4 | Filter | Mit der Filterfunktion kann die Alarmübersicht durch Auswahl von vordefinierten Eigenschaften eingeschränkt werden. |
5 | Application set | Zeigt das Applikationsset dass den Alarm ausgelöst hat. |
6 | Aktive Alarme anzeigen | Bei einer hohen Anzahl von anstehenden Alarmen, kann die Ansicht auf nur die aktiven Alarme reduziert werden. |
7 | Zeigt alle Details zum Alarm an. Hinweis:
| |
8 | Zeigt die Anzahl der Empfehlungen, die zu einem Alarm definiert sind. Die Anzeige ist abhängig von der gewählten Zeile im Bereich Vorherige Alarme. | |
9 | Erstellt einen Bericht aller Alarme zu diesem Ticket. | |
10 | Zeigt die Anzahl der Kommentareinträge, die zu einem Alarm definiert sind. Die Anzeige ist abhängig von der gewählten Zeile im Bereich Vorherige Alarme. | |
11 | Ticketstatus | Zeigt den aktuellen Ticketstatus an. Folgende Zustände sind möglich:
Diese Schaltfläche ist nicht mehr verfügbar, wenn das Ticket geschlossen ist oder der Benutzer nicht die entsprechenden Rechte hat. |
Alarmliste
Funktion | Beschreibung |
Priority | Folgende Prioritätszustände sind möglich:
Darstellungskonvention im Alarm Dashboard:
INFO: Damit nach der Priorität sortiert werden kann, muss die Prioritätshöhe in der AlarmOutput Node definiert sein. |
Time | Zeigt die Zeit an, wann der Alarm in der Cloud registriert wurde. |
Alarm label | Zeigt den zugewiesen Alarmtyp an. |
State | Zeigt den Zustand Aktiv oder Inaktiv an. |
Zeigt die Anzahl der möglichen Ursachen für diesen Alarm an. | |
Zeigt die Anzahl der Kommentare für diesen Alarm an. |
Dateilinformation
Funktion | Beschreibung |
Alarmbeschreibung | Zeigt den Alarmtext an. Je nach Applikationsstruktur beim Kunden, kann dies unterschiedlich aussehen. |
Message | Zeigt den Meldungstext an. Je nach Applikationsstruktur beim Kunden, kann dies unterschiedlich aussehen. |
Alarmzustand | Zeigt den Zustand aktiv oder inaktiv an. |
Kategorie | Zeigt die Alarmkategorie an. |
Quelle | Zeigt die Quelle von wo der Alarm in Climatix IC ausgelöst wurde, z.B.: Fühler. Je nach Applikationsstruktur kann dies auch ein Alarmblock sein. |
Reset type | Folgende Quittierungstypen sind möglich:
Der Quittierungstyp wird im Rule Editor in der AlarmOutput Node definiert. |
Alarm active at plant | Zeigt die Climatix IC Zeit an, wann der Alarm aufgetreten ist. |
Alarm closed at plant | Zeigt die Climatix IC Zeit an, wann der Alarm geschlossen wurde. Ist der Alarm noch nicht geschlossen, so wird |
Alarm active at browser time | Zeigt die Zeit an, wann der Alarm in der Cloud registriert (Offen) wurde. |
Alarm closed at browser time | Zeigt die Zeit an, wann der Alarm in der Cloud registriert (Geschlossen) wurde. Ist der Alarm noch nicht geschlossen, so wird |
Alarm ID | Zeigt die Alarm ID an, die von Climatix IC zum Alarm Dashboard geschickt wird. |