Dieses Dokument muss vom Installationspersonal an den Anlagenbetreiber übergeben werden.
Aufbewahrung und Verfügbarkeit
Schaden durch Fehlnutzung
- Dieses Dokument muss über den gesamten Lebenszyklus des Produkts in nutzbarem Zustand zur Verfügung stehen. Bewahren Sie das Dokument zum Nachschlagen auf und stellen Sie sicher, dass das Dokument den Zielgruppen zugänglich ist.
Falls Sie ein weiteres Exemplar dieses Dokuments benötigen, wenden Sie sich bitte an das Customer Support Center.
Dieses Dokument enthält Richtlinien und Bedingungen für die Verbindung mit dem Alarm-Dashboard und beschreibt zulässige Anwendungsfälle für die bestimmungsgemässe Einsatzumgebung.
Geltungsbereich
Die Informationen in diesem Dokument sind gültig für Climatix IC.
Zielgruppen
Die Informationen in diesem Dokument sind für folgende Zielgruppen bestimmt:
Zielgruppe | Tätigkeit | Qualifikation |
---|---|---|
Anlagenbetreiber |
|
|
IT-Sicherheitsbeauftragte |
|
|
Projektmanager |
|
|
Projektingenieur |
|
|
Installationspersonal |
|
|
Inbetriebsetzungspersonal |
|
|
Quellsprache und Referenzdokument
- Die Quellsprache/Originalsprache des Dokuments ist Deutsch (de).
- Die Referenzversion dieses Dokuments ist die internationale Version in englischer Sprache. Die internationale Version ist nicht lokalisiert.
Dokumentidentifikation
Die Dokument-ID ist wie folgt zusammengesetzt:
ID-Kodierung |
Beispiele |
---|---|
ID_SpracheLAND_ Änderungsindex -- = mehrsprachig oder international |
A6V10215123_deDE_a A6V10215123_en--_a A6V10315123_----_a |
Datumsformat
Das Datumsformat im Dokument entspricht der Empfehlung des internationalen Standards ISO 8601 (Format JJJJ‑MM‑TT).
Darstellungskonventionen
Textauszeichnungen
Besondere Textauszeichnungen sind in diesem Dokument wie folgt dargestellt:
⊳ | Voraussetzung für eine Handlungsanweisung |
Handlungsanweisung mit mindestens zwei Handlungsschritten | |
Handlungsanweisung mit einem Handlungsschritt | |
– | Variante, Option oder Detailinformation einer Handlungsanweisung |
⇒ | Zwischenresultat einer Handlungsanweisung |
⇒ | Endresultat einer Handlungsanweisung |
Aufzählungen | |
[➙ X] | Verweis auf eine Seitenzahl |
'Text' | Zitat, genaue Übereinstimmung |
<Taste> | Kennzeichnung von Tasten |
> | Relationszeichen und zur Kennzeichnung zwischen Schritten einer Abfolge, z. B. 'Menüleiste' > 'Hilfe' > 'Hilfethemen' |
↑ Text | Kennzeichnung eines Glossareintrags |
Ergänzende Informationen und Tipps
Das Symbol 'i' kennzeichnet ergänzende Informationen und Tipps zum vereinfachten Vorgehen.
Layout und Seitenumbrüche
Dieses Dokument wurde in der PDF-Ausgabe automatisch gelayouted. Daher können vereinzelt, beispielsweise bei Texten in Tabellen, Zeilenumbrüche in Wörtern vorkommen. Seitenumbrüche sind mit Regeln erzeugt, jedoch nicht im Kontext optimiert.