RAA31 - 供热模式
| RAA31 - 制冷模式
|
RAA31.16 - 供热模式 | RAA31.26 - 供热模式 |
D1 | 供热用区域阀或热力阀 |
D2 | 制冷用区域阀或热力阀 |
L | 开关电压AC 24 - 250 V(仅限RAA31) 开关电压AC 230 V(仅限RAA31.16/RAA31.26) |
N1 | 房间温控器 |
S | “ON/OFF”开关 |
Y1 | 控制输出“供热” AC 24 - 250 V(仅限RAA31) AC 230 V(仅限31.16/26) |
Y2 | 控制输出“制冷” AC 24 - 250 V(仅限RAA31) AC 230 V(仅限31.16/26) |
N | 零线 |
T | 温控器元件(充气隔膜) |
L4, L5 | 输入AC 230 V |
L50 | 输出 |
SA | 辅助开关 |