Speisung | |
---|---|
Batterietyp | Lithiumbatterie (nicht austauschbar) |
Batteriespannung | 3,0 V |
Batterielebensdauer | Bis zu 10 Jahre ¹ + Reserve |
¹ Batterielebensdauer bis zu 10 Jahre ab Inbetriebnahme. Die tatsächliche Batterielebensdauer ist abhängig vom Betriebszustand und äusseren Einflüssen. |
Display | |
---|---|
Anzeige | 8-stelliges LCD |
Volumenanzeige, abhängig von der Gerätekonfiguration | m3: Dezimal mit 3 Kommastellen |
Kommunikation | |
---|---|
Optische Schnittstelle
|
Nach EN13757-2,3,7 |
Funk: | |
Frequenzband | S-Mode: 868,3 ±0.3 MHz; |
Funkprotokoll | Wireless M-Bus nach EN13757-4 |
Sendeleistung | Typisch 10 dBm, max. 14 dBm |
Duty cycle | < 1 % (50 ms/128s) |
Kalt-/Warmwasser-Verschraubungszähler | ||||
---|---|---|---|---|
Dauerdurchfluss Q3 | m3/h | 2,5 | 2,5 | 4 |
Einbaulänge | mm | 80 | 110 | 130 |
Anschluss |
| G¾ B“ | G¾ B“ | G¾ B“ |
Metrologische Klasse
|
|
R80 R40 |
R80 R40 |
R80 R40 |
Überlastdurchfluss Q4 | m3/h | 3,13 | 3,13 | 5,0 |
Mindestdurchfluss Q1
|
l/h l/h |
31,25 62,5 |
31,25 62,5 |
50,0 100,0 |
Übergangsdurchfluss Q2
|
l/h l/h |
50,0 100,0 |
50,0 100,0 |
80,0 160,0 |
Ansprechgrenze (typisch) | l/h | ca. 4 -5 l | ca. 4 -5 l | ca. 5 - 6 |
Messbereich
|
5 °C…≤30 °C 30 °C… ≤90 °C | |||
Nenndruck | 1,6 MPa (PN16) | |||
Einbaulage | Horizontal/vertikal | |||
Anzeige | 8-stelliges LC-Anzeigefeld |
Kalt-/Warmwasser-Messkapselzähler | ||||
---|---|---|---|---|
Dauerdurchfluss Q3 | m3/h | 2,5 |
|
|
Metrologische Klasse
|
|
R80 R40 |
|
|
Überlastdurchfluss Q4 | m3/h | 3,13 |
|
|
Mindestdurchfluss Q1
|
l/h l/h |
31,25 62,5 |
|
|
Übergangsdurchfluss Q2
|
l/h l/h |
50,0 100,0 |
|
|
Ansprechgrenze (typisch) | l/h | ca. 4 -5 l |
|
|
Messbereich
|
5 °C… ≤30 °C 30 °C… ≤90 °C | |||
Nenndruck | 1,6 MPa (PN16) | |||
Einbaulage | Horizontal/vertikal | |||
Anzeige | 8-stelliges LC-Anzeigefeld |
Gehäuseschutzart | |
---|---|
Schutzklasse | III |
Schutzart | |
Rechenwerk Zähler | IP65 / IP68 nach EN 60529 |
Volumenmessteil | IP65 / IP68 nach EN 60529 |
Umgebungsbedingungen | |||
---|---|---|---|
| Betrieb | Transport | Lagerung |
Temperatur | +5…+55 °C | -25…+70 °C | -5…+45 °C |
Feuchte | <95 % r.F. bei 25 °C (ohne Betauung) |
Normen, Richtlinien und Zulassungen | |
---|---|
EU-Konformität (CE) | Siehe EU-Konformitätserklärung *) |
Strömungsprofil-Empfindlichkeitsklassen | U0 / D0 |
Produktnorm | EN ISO 4064-2 |
Umweltverträglichkeit |
---|
Die Produkt-Umweltdeklaration *) enthält Daten zur umweltverträglichen Produktgestaltung und Bewertung (RoHS-Konformität, stoffliche Zusammensetzung, Verpackung, Umweltnutzen, Entsorgung). |
Abmessungen |
---|
Siehe Massbild |
Gehäusewerkstoff | |
---|---|
Durchflussmessteil | Verschraubungszähler: Messing Messkapselzähler: Kunststoff |
Zählwerk | Kunststoff |
Gehäusefarben | |
---|---|
Zählwerk | Transparent |
Gewicht Verschraubungszähler WF.636.. | |
---|---|
Gerät verpackt mit Beilagen | 2,5 m3/h / 80 mm: 0,403 kg |
Gewicht Messkapselzähler WM.636.. | |
---|---|
Gerät verpackt mit Beilagen | IST: 2,5 m3/h / G2“: 0,279 kg |
*) Die Dokumente können unter http://siemens.com/bt/download bezogen werden.