Zubehör zu Verschraubungszähler
Das Zubehör ist separat zu bestellen.
Zählersatzstück
Bezeichnung | Bestellnummer | Typ |
---|---|---|
Zählerersatzstück G¾", Länge 80 mm | JXF:WFZ.R80 | WFZ.R80 |
Zählerersatzstück G¾", Länge 110 mm | JXF:WFZ.R110 | WFZ.R110 |
Zählerersatzstück G1", Länge 130 mm | JXF: WFZ.R130 | WFZ.R130 |
Übergangsstücke
Bezeichnung | Bestellnummer | Typ |
---|---|---|
Adapter-Satz 80 mm G¾" auf 110 mm, 1", | JXF:WZM-V110
| WZM-V110
|
Verlängerungs-Satz 110 mm G¾" auf 130 mm G¾", | JXF: WZM-V130
| WZM-V130
|
Verlängerungs-Satz 110 mm G¾" auf 165 mm G¾", | JXF: WZM-V165
| WZM-V165
|
Verlängerungs-Satz 110 mm G¾" auf 190 mm G1", | JXF: WZM-V190 | WZM-V190 |
Einbausätze
Bezeichnung | Bestellnummer | Typ |
---|---|---|
Einbausatz, Paar Verschraubungen | S55563-F151 | WFZ.R2 |
Einbausatz, Paar Verschraubungen | S55563-F152 | WFZ.R2-1 |
Sonstiges
Bezeichnung | Bestellnummer | Typ |
---|---|---|
Anbausatz komplett für Waschtisch-Wasserzähler | JXF:WFZ.W | WFZ.W |
Anbausatz für Zapfhahn-Wasserzähler | JXF:WFZ.Z | WFZ.Z |
Selflock-Plombe mit Plombierdraht | JXF:WFZ.P | WFZ.P |
Zubehör zu Messkapselzähler
Das Zubehör ist separat zu bestellen.
Montagematerial
Bezeichnung | Bestellnummer | Typ |
---|---|---|
Einrohranschlussteil (EAT) ohne Verschluss, ohne Dichtung und ohne Einputzhilfe, kompatibel mit EAS und VAS 2"-Systemen, Anschluss-Innengewinde ¾", Einbaulänge 80 mm | JXF:WME.G20/OV/H | WME.G20/OV/H |
Einrohranschlussteil (EAT) ohne Verschluss, ohne Dichtung und ohne Einputzhilfe, kompatibel mit EAS und VAS 2"-Systemen, Anschlussgewinde ½" oder 15 mm Lötanschluss, Einbaulänge 110 mm | JXF:WME.L15/OV/H | WME.L15/OV/H |
Einrohranschlussteil (EAT) ohne Verschluss, ohne Dichtung und ohne Einputzhilfe, kompatibel mit EAS und VAS 2"-Systemen, Anschlussgewinde ¾", Einbaulänge 110 mm | JXF:WME.L18/OV/H | WME.L18/OV/H |
Einrohranschlussteil (EAT) ohne Verschluss, ohne Dichtung und ohne Einputzhilfe, kompatibel mit EAS und VAS 2"-Systemen, Anschlussgewinde ¾" oder Lötanschluss 22 mm, Einbaulänge 130 mm | JXF:WME.L22/OV/H | WME.L22/OV/H |
Profildichtring für EAS und VAS 2", Abmessung: 57 x 46 x 4 mm | JXF:WME.PRODICHT | WME.PRODICHT |
Verschluss zu 2"-Durchflussmessteil | JXF:WME-VRING | WME-VRING |
Einputzhilfe komplett | JXF:WME.EINPUTZ1 | WME.EINPUTZ1 |
Führungsstück zu A34l-Messkapselzähler M77 x 1,5 mm | XF:FKK0173 | FKK0173 |
O-Ring zu A34-Messkapselzähler M77 x 1,5 mm | JXF:FKS0034 | FKS0034 |
Montageschlüssel zu Messkapsel-Wasserzähler | JXF:WMZ.K5 | WMZ.K5 |
Verlängerungen und Abdeckungen
Bezeichnung | Bestellnummer | Typ |
---|---|---|
Runde Abdeckung mit Druckrohr in Chromoptik | JXF:WMXI.KCR1-001 | WMXI.KCR1-001 |
Runde Abdeckung mit Druckrohr in weiss | JXF:WMXI.KBL1-001 | WMXI.KBL1-001 |
Innenverlängerungen für Druckrohr (5 Stk.. / VE) in Chromoptik | JXF:WMXI.KCR1-002 | WMXI.KCR1-002 |
Innenverlängerungen für Druckrohr (5 Stk.. / VE) in weiss | JXF:WMXI.KBL1-002 | WMXI.KBL1-002 |
Äussere Verlängerungen für Druckrohr (5 Stk. / VE) in Chromoptik | JXF:WMXI.KCR1-003 | WMXI.KCR1-003 |
Äussere Verlängerungen für Druckrohr (5 Stk. / VE) in weiss | JXF:WMXI.KBL1-003 | WMXI.KBL1-003 |
Sonstiges
Bezeichnung | Bestellnummer | Typ |
---|---|---|
Plombierring zu Messkapselzähler | JXF:FKK0139 | FKK0139 |
Selflock-Plombe mit Plombierdraht | JXF:WFZ.P | WFZ.P |
Programmierzubehör für alle Typen
Bezeichnung | Bestellnummer | Typ |
---|---|---|
Parametrier- und Diagnosesoftware | JXF:ACT50 | ACT50 |
Infrarot-Lesekopf mit USB-Schnittstelle | JXF:WFZ.IRDA-USB | WFZ.IRDA USB |
Auslösetool Funktelegramme | JXF:WFZ.PS | WFZ.PS |
Bestellung
Bei der Bestellung bitte Stückzahl, Bezeichnung, Typ und Bestellnummer angeben.
Bezeichnung | Bestellnummer | Typ |
---|---|---|
Elektronische Wasserzähler | Siehe unter Typenübersicht | WFx636 |