Nachfolgend aufgeführte Wasserzähler haben folgende Merkmale: | |
Bauart | Verschraubungszähler: Einstrahl-Trockenläufer |
Nenndruck | PN 16 |
Kommunikation | Wireless M-Bus, S-Mode |
Stichtag | 31.12. |
Anzeige | m3 |
Verschraubungs-Kaltwasserzähler in S-Mode
Bezeichnung | Bestellnummer | Typ |
---|---|---|
Q3 = 2,5 m3/h, Einbaulänge 80 mm, Anschluss G¾", Einsatzbereich bis 30 °C | S55560-F116 | WFK636.D080 |
Q3 = 2,5 m3/h, Einbaulänge 110 mm, Anschluss G¾", Einsatzbereich bis 30 °C | S55560-F117 | WFK636.D110 |
Q3 = 4 m3/h, Einbaulänge 130 mm, Anschluss G1", Einsatzbereich bis 30 °C | JXF:WFK636.E130 | WFK636.E130 |
Verschraubungs-Kaltwasserzähler in C-Mode
Bezeichnung | Bestellnummer | Typ |
---|---|---|
Q3 = 2,5 m3/h, Einbaulänge 80 mm, Anschluss G¾", Einsatzbereich bis 30 °C | S55560-F120 | WFK636.D08C |
Q3 = 2,5 m3/h, Einbaulänge 110 mm, Anschluss G¾", Einsatzbereich bis 30 °C | S55560-F121 | WFK636.D11C |
Q3 = 4 m3/h, Einbaulänge 130 mm, Anschluss G1", Einsatzbereich bis 30 °C | JXF:WFK636.E13C | WFK636.E13C |
Verschraubungs-Warmwasserzähler in S-Mode
Bezeichnung | Bestellnummer | Typ |
---|---|---|
Q3 = 2,5 m3/h, Einbaulänge 80 mm, Anschluss G¾", Einsatzbereich bis 90 °C | S55560-F118 | WFW636.D080 |
Q3 = 2,5 m3/h, Einbaulänge 110 mm, Anschluss G¾", Einsatzbereich bis 90 °C | S55560-F119 | WFW636.D110 |
Q3 = 4 m3/h, Einbaulänge 130 mm, Anschluss G1", Einsatzbereich bis 90 °C | JXF:WFW636.E130 | WFW636.E130 |
Verschraubungs-Warmwasserzähler in C-Mode
Bezeichnung | Bestellnummer | Typ |
---|---|---|
Q3 = 2,5 m3/h, Einbaulänge 80 mm, Anschluss G¾", Einsatzbereich bis 90 °C | S55560-F122 | WFW636.D08C |
Q3 = 2,5 m3/h, Einbaulänge 110 mm, Anschluss G¾", Einsatzbereich bis 90 °C | S55560-F123 | WFW636.D11C |
Q3 = 4 m3/h, Einbaulänge 130 mm, Anschluss G1", Einsatzbereich bis 90 °C | JXF:WFW636.E13C | WFW636.E13C |
Kaltwasser-Messkapselzähler in S-Mode
Bezeichnung | Bestellnummer | Typ |
---|---|---|
Kaltwasserzähler zu IST-Messkapsel | JXF:WMK636.DIS00 | WMK636.DIS00 |
Kaltwasserzähler zu TE1-Messkapsel | JXF:WMK636.DTE00 | WMK636.DTE00 |
Kaltwasserzähler zu A34-Messkapsel | JXF:WMK636.DAL00 | WMK636.DAL00 |
Warmwasser-Messkapselzähler in S-Mode
Bezeichnung | Bestellnummer | Typ |
---|---|---|
Warmwasserzähler zu IST-Messkapsel | JXF:WMW636.DIS00 | WMW636.DIS00 |
Warmwasserzähler zu TE1-Messkapsel | JXF:WMW636.DTE00 | WMW636.DEL00 |
Warmwasserzähler zu A34-Messkapsel | JXF:WMW636.DAL00 | WMW636.DAL00 |