Spannungsversorgung | N 263D31 | N 263D51 |
---|---|---|
KNX-Busspannung | DC 24 V (DC 21...30 V) | DC 24 V (DC 21...30 V) |
KNX-Stromaufnahme | 4,7 mA | 5,7 mA |
Verlustleistung (Eigenverbrauch) | 0,15 W | 0,15 W |
Eingänge für AC/DC | N 263D31 | N 263D51 |
---|---|---|
Anzahl der Eingänge | 4 | 8 |
Ermittlung des Signalpegels bei einer an einem Eingang angeschlossenen Spannung AC/DC 10…230 V | |
---|---|
An jeden Eingang kann an eine beliebige Phase L1, L2 oder L3 oder ein FELV-Signal angeschlossen werden. Es können unterschiedliche FI an den Eingängen verwendet werden. | |
Signalpegel Uin < x V, entspricht logisch 0 | 5 V |
Signalpegel Uin > x V, entspricht logisch 1 | 10 V |
Eingangsstrom pro Kanal: | |
---|---|
bei max. AC 265 V: | 1,4 mA |
bei max. DC 265 V: | 2,75 mA |
Eingangssignalverzögerung: | |
---|---|
maximale Eingangssignalverzögerung bei steigender Eingangssignalflanke (bei AC) | 100 ms |
maximale Eingangssignalverzögerung bei steigender Eingangssignalflanke (bei DC) | 60 ms |
maximale Eingangssignalverzögerung bei fallender Eingangssignalflanke (bei AC) | 100 ms |
maximale Eingangssignalverzögerung bei fallender Eingangssignalflanke (bei DC) | 140 ms |
Eingangssignal-Einschaltdauer: | |
---|---|
minimale Eingangssignaleinschaltdauer (bei AC) | 100 ms |
minimale Eingangssignaleinschaltdauer (bei DC) | 60 ms |
Eingangssignal-Ausschaltdauer: | |
---|---|
maximale Eingangssignalausschaltdauer (bei AC) | 100 ms |
maximale Eingangssignalausschaltdauer (bei DC) | 140 ms |
maximal erfassbare Schaltfrequenz | 5 Hz |
maximale Länge der Anschlussleitungen bei NYM-Anschlussleitung | 100 m |
Verlustleistung | N 263D31 | N 263D51 |
---|---|---|
maximale Verlustleistung Gerät | 2,5 W | 5 W |
Mechanische Daten | N 263D31 | N 263D51 |
---|---|---|
Material des Gehäuses | Kunststoff | Kunststoff |
Abmessungen | 4 TE (= 1 TE 18 mm) | 8 TE (1 TE = 18 mm) |
Gewicht (Gerät) | 140 g | 245 g |
Brandlast | 3 MJ | 6 MJ |
Umweltbedingungen | |
---|---|
Umweltkategorie (nach EN 60721-3-3) | Klasse 3k5 |
Umgebungstemperatur im Betrieb | -5 °C...+45 °C (23 °F...113 °F) |
Lagertemperatur | -20 °C...+70 °C (-4 °F...158 °F) |
Transporttemperatur | -25 °C...+70 °C (-13 °F...158 °F) |
Relative Feuchte | 5 %...95 % |
Schutzeinteilungen | |
---|---|
Verschmutzungsgrad (nach IEC 60664-1) | 2 |
Überspannungskategorie (nach IEC 60664-1) | III |
Schutzart IP | IP20 |
Elektrische Sicherheit, Bus | Ja |
Elektrische Sicherheit, Gerät erfüllt | EN 50428 |
EMV-Anforderungen, Gerät erfüllt | EN 50428 |
Prüfzeichen | |
---|---|
Kennzeichnung CE | Ja |
Approbationszeichen KNX | Ja |
Approbationszeichen UL | Nein |
Kennzeichnung EAC | Ja |
Kennzeichnung RCM | Ja |
Zuverlässigkeit | N 263D31 | N 263D51 |
---|---|---|
Ausfallrate (bei 40 °C) | 259 fit | 372 fit |