Bedien- und Anzeigeelemente, Beispiel: Binäreingang 8 x potentialfrei

Pos.

Bedien- oder Anzeigeelement

Funktion

1

Programmier-LED (rot),

Programmiertaste

Kurzer Tastendruck (< 2 s):

  • Programmiermodus aktivieren, Zustand anzeigen (LED ein = aktiv).


Sehr langer Tastendruck (> 20 s):

  • In Auslieferungszustand zurücksetzen (LED beginnt nach 20 s für die Dauer von 8 s zu blinken).

2

Taste: Direktbetrieb deaktivieren

Direktbetrieb bei allen Kanälen deaktivieren.

3

Status-LED des Direktbetriebs (gelb)

LED blitzt, wenn Direktbetrieb von mindestens einem Kanal aktiv ist.

4

Taste: Kanalzustand Ein/Aus

Funktion ist entsprechend der ETS-Parametrierung. Im Auslieferungszustand ist die Funktion „Schalten“ aktiv. Davon abhängig wirken kurzer oder langer Tastendruck.

5

Status-LED des Kanals (rot)

Zeigt den Schaltzustand (Ein/Aus) des jeweiligen Kanals an.

  • LED ausgeschaltet: Der Direktbetrieb ist ausgeschaltet. Der Kontakt des Kanals ist offen.
  • LED leuchtet: Der Direktbetrieb ist ausgeschaltet. Der Kontakt des Kanals ist geschlossen.
  • LED blinkt in kurzen Abständen: Der Direktbetrieb ist eingeschaltet. Für diesen Kanal wird ein offener Kontakt simuliert.
  • LED blinkt in langen Abständen: Der Direktbetrieb ist eingeschaltet. Für diesen Kanal wird ein geschlossener Kontakt simuliert.