Spannungsversorgung

N 262D31

N 262D51

KNX-Busspannung

DC 24 V (DC 21...30 V)

DC 24 V (DC 21...30 V)

KNX-Stromaufnahme

9,5 mA

12,5 mA

Verlustleistung (Eigenverbrauch)

0,2 W

0,3 W

Eingänge für potentialfreie Kontakte

N 262D31

N 262D51

Anzahl der Eingänge

4

8

Ermittlung des Schaltzustands des an einen Eingang angeschlossenen potentialfreien Kontakts über im Gerät erzeugte Spannungsimpulse:

Impulsspannung bei offenem Kontakt:

20 Vss

Impulsstrom bei geschlossenem Kontakt:

0,66 Ass

Eingangssignalverzögerung bis zum ersten Bustelegramm

nach Schließen des Kontakts:

60 ms

nach Öffnen des Kontakts:

60 ms

Kontakt-Einschaltdauer:

100 ms

Kontakt-Ausschaltdauer

100 ms

Entprellzeit (parametrierbar)

min. (= von) 30 ms

max. (= bis) 300 ms

max. erfassbare Schaltfrequenz:

5 Hz

max. Länge der Anschlussleitungen bei paarweise verdrillten Leitern:

100 m

max. Länge NYM-Anschlußleitung:

100 m

Verlustleistung

N 262D31

N 262D51

Maximale Verlustleistung Gerät

0,25 W

0,35 W

Mechanische Daten

N 262D31

N 262D51

Material des Gehäuses

Kunststoff

Kunststoff

Abmessungen

4 TE (1 TE = 18 mm)
Maßbild

8 TE (1 TE = 18 mm)
Maßbild

Gewicht (Gerät)

140 g

250 g

Brandlast

4 MJ

6 MJ

Umweltbedingungen

Umweltkategorie (nach EN 60721-3-3)

Klasse 3k5

Umgebungstemperatur im Betrieb

-5 °C...+45 °C (23 °F...113 °F)

Lagertemperatur

-20 °C...+70 °C (-4 °F...158 °F)

Transporttemperatur

-25 °C...+70 °C (-13 °F...158 °F)

Relative Feuchte
(nicht kondensierend)

5 %...95 %

Schutzeinteilungen

Verschmutzungsgrad (nach IEC 60664-1)

2

Überspannungskategorie (nach IEC 60664-1)

III

Schutzart IP

IP20

Elektrische Sicherheit, Bus

Ja

Elektrische Sicherheit, Gerät erfüllt

EN 50428

EMV-Anforderungen, Gerät erfüllt

EN 50428

Prüfzeichen

Kennzeichnung CE

Ja

Approbationszeichen KNX

Ja

Approbationszeichen UL

Nein

Kennzeichnung EAC

Ja

Kennzeichnung RCM

Ja

Zuverlässigkeit

N 262D31

N 262D51

Ausfallrate (bei 40 °C)

341 fit

565 fit