|
VQP46.. | VQP46..Q |
类型 | DN | G [inch] | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | H3 [mm] | [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VQP46.10L0.5 | 10 | ½ | 70 | 37 | 42 | 59 | - | 0.339 |
VQP46.10L0.5Q | 79 | 69 | 0.442 | |||||
VQP46.15L0.5 | 15 | ¾ | 75 | - | 0.362 | |||
VQP46.15L0.5Q | 84 | 69 | 0.465 | |||||
VQP46.15F1.3 | 75 | - | 0.362 | |||||
VQP46.15F1.3Q | 84 | 69 | 0.465 | |||||
VQP46.20F1.5 | 20 | 1 | 80 | - | 0.396 | |||
VQP46.20F1.5Q | 90 | 69 | 0.518 | |||||
VQP46.25F1.8 | 25 | 1 ¼ | 87 | - | 0.478 | |||
VQP46.25F1.8Q | 98 | 69 | 0.594 |
|
VQI46.. | VQI46..Q |
类型 | DN | G [inch] | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | H3 [mm] | [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VQI46.15L0.5 | 15 | ½ | 72 | 37 | 42 | 59 | - | 0.360 |
VQI46.15L0.5Q | 69 | 0.458 | ||||||
VQI46.15F1.3 | - | 0.360 | ||||||
VQI46.15F1.3Q | 69 | 0.458 | ||||||
VQI46.20F1.5 | 20 | ¾ | 78 | - | 0.387 | |||
VQI46.20F1.5Q | 69 | 0.488 | ||||||
VQI46.25F1.8 | 25 | 1 | 86 | - | 0.465 | |||
VQI46.25F1.8Q | 69 | 0.566 |
ALG132 | ALG142 | ALG152 ALG152B | ALG202 ALG202B |
|---|---|---|---|
|
| |||
ALG132 | ALG142 | ALG152 | ALG202B |
|---|---|---|---|
|
| |||
阀门类型 | DN | G [inch] | R [inch] | Rp [inch] | L [mm] | T [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ALG132 1) | VQP46.10.. | 10 | G ½ | R ⅜ | - | ≈ 24 | ≈ 9 |
ALG142 1) | VQP46.15.. | 15 | G ¾ | R ½ | ≈ 29.5 | ≈ 12 | |
ALG152 | VQP46.20.. | 20 | G 1 | - | Rp ½ | ≈ 23 | ≈ 13 |
ALG152B 1) | |||||||
ALG202 | VQP46.25.. | 25 | G ¼ " | Rp ¾ | - | ||
ALG202B1) | |||||||
|
1) | ≤ 100 °C |