计算标准

1.

确定能量需求Q[kW]

2.

确定温差(供水 - 回水)ΔT[K]

3.

计算体积流量

提示:还可以使用阀门游标来测定体积流量。

4.

选择合适的动态平衡电动二通阀

  • 管道连接(内螺纹或外螺纹)
  • 附带或不带P/T口
  • 理想情况下,阀门应选择以最大流量的80%左右运行,以便在需要时提供备用容量。

使用体积流量/刻度盘预设表确定刻度盘设置,参见体积流量/刻度预设定

 

示例

如下为热交换器示例:

1.

能量需求:Q = 1.9 kW

2.

温差:ΔT = 6 K

3.

体积流量

4.

阀门应配备符合 ISO 228-1 标准和 DN15 规格要求的外螺纹连接。

  • PICV选型:
    VQP46.15L0.5(外螺纹连接,无压力测试接头P/T,额定体积流量520 l/h)

5.

体积流量:270 l/h

刻度设置:2.6