确定所需体积流量的刻度设定所用的表格。
基于体积流量确定 Δpmin [kPa];插值缺失值。
在试运行期间,检查当前的预设值是否与计划设计相符。
- 可能需要进一步调整预设值,以达到所需的体积流量。
|
- | 不允许预设定范围 |
VQP46.10L0.5, VQP46.10L0.5Q | 额定520 l/h | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| - | - | - | 30 | 45 | 60 | 76 | 95 | 116 | 140 | 167 | 197 | 231 | 267 | 305 | 345 | 385 | 424 | 460 | 493 | 520 | |
刻度 | 最小 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 最大 | |
Δp最小 [kPa] |
|
|
| 17 | 22 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
VQP46.15L0.5, VQP46.15L0.5Q, VQI46.15L0.5, VQI46.15L0.5Q | 额定520 l/h | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| - | - | - | 30 | 45 | 60 | 76 | 95 | 116 | 140 | 167 | 197 | 231 | 267 | 305 | 345 | 385 | 424 | 460 | 493 | 520 | |
刻度 | 最小 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 最大 | |
Δp最小 [kPa] |
|
|
| 19 | 23 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
VQP46.15F1.3, VQP46.15F1.3Q, VQI46.15F1.3, VQI46.15F1.3Q | 额定1300 l/h | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| - | - | - | 300 | 411 | 500 | 573 | 636 | 692 | 746 | 800 | 855 | 913 | 974 | 1037 | 1100 | 1161 | 1216 | 1261 | 1291 | 1300 | |
刻度 | 最小 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 最大 | |
Δp最小 [kPa] |
|
|
| 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | |
VQP46.20F1.5, VQP46.20F1.5Q, VQI46.20F1.5, VQI46.20F1.5Q | 额定1500 l/h | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| - | - | - | 320 | 411 | 500 | 586 | 669 | 749 | 826 | 900 | 971 | 1040 | 1106 | 1169 | 1230 | 1288 | 1344 | 1398 | 1450 | 1500 | |
刻度 | 最小 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 最大 | |
Δp最小 [kPa] |
|
|
| 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
VQP46.25F1.8, VQP46.25F1.8Q, VQI46.25F1.8, VQI46.25F1.8Q | 额定1800 l/h | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| - | - | - | 620 | 731 | 850 | 971 | 1089 | 1198 | 1296 | 1380 | 1450 | 1505 | 1546 | 1577 | 1600 | 1640 | 1680 | 1720 | 1760 | 1800 | |
刻度 | 最小 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 最大 | |
Δp最小 [kPa] |
|
|
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | |
注释:使用线性插值会引起轻微的偏差。
阀门特性
由于VQP/VQI是开关型动态平衡电动二通阀,因此,阀门特性并非以调节功能为基准。阀门特性由两个工作点组成:
- 在行程H/H 100 =0和体积流量V/V 100 =0时,动态平衡电动二通阀关闭
- 在行程H/H 100 =1和体积流量V/V 100 =1时,动态平衡电动二通阀打开