Standard-Abo
| Operations Manager |
---|---|
Funktionen | Alle |
Abo-Metriken | Pro 100 data points pro Jahr |
Abodauer | Jährlich, automatische Verlängerung |
Abrechnungszeit | Jährlich, Vorauszahlung |
Upgrade | Sofort wirksam, Rechnung pro Rata |
Downgrade/Kündigung | Wirksam per Ende der Abodauer |
Verbundene Geräte | Separater Kauf |
Zugelassene Benutzer | Unbegrenzt, erweiterter Einsatz |
Das Abo für Operations Manager entspricht einem regulären, skalierbaren Angebot für diesen Cloud-Dienst. Die Abodauer beträgt 12 Monate mit automatischer Verlängerung; die Cloud-Dienstegebühr wird im voraus bezahlt. Das Abo kann jederzeit erweitert werden und die Cloud-Dienstegebühr für Upgrades wird anteilig berechnet. Die Kundschaft kann die Cloud-Dienste auch auf Ende der aktuellen Abodauer reduzieren. Die Abogebühren werden für den nächsten Rechnungslauf angepasst. Der Cloud-Dienst kann jederzeit per Ende der aktuellen Abodauer gekündigt werden.
Das Abo kann in Paketen von 100 Datenpunkten gekauft werden. Das Abo geht davon aus, dass min. 100 Datenpunkte pro Gebäude verbunden sind. Ein Datenpunkt ist eine diskrete Informationseinheit wie z.B. ein Temperaturfühlerwert.
Die Kundschaft kann die erforderlichen, verbundenen Geräte separat erstehen.
Mit einer erweiterten Nutzung kann die Kundschaft Partnern und Drittparteien den Zugriff und die Nutzung der Cloud-Dienste mit den in den Nutzungesbedingungen aufgeführten Rechten gewähren.
Benutzerdefiniertes Abo
Für benutzerdefinierte Anwendungen wie z.B. für sehr kleine Standorte (z.B. 10 Datenpunkte) oder eine sehr grosse Anzahl von Datenpunkten pro Standort (z.B. 10'000 Datenpunkte) ist die Kundschaft gehalten, ihre Verkaufsvertretung für ein benutzerdefiniertes Abo zu kontaktieren.