Das Subsystem Siveillance Intrusion bietet viele Befehle für verschiedene Datenpunkte. Nicht alle werden von Siveillance Control unterstützt.
Die in diesem Abschnitt beschriebenen Datenpunkttypen beinhalten Befehle mit dem OIS-internen Parameter key_name. Der Parameter key_name ist die Tastenbezeichnung des Befehls, der nur in der CL verwendet wird. Der Name des Befehls ist in der Spalte Befehlsname definiert. Alle Befehle, bei denen die Nummer des Befehls in der Spalte order_nr ein Text ist, z. B. ALX_ORDER_TBS_ACCEPT, sind Befehle, die direkt auf Befehle abgebildet sind, die von Siveillance Control für den Objekttyp des Datenpunkts verwendet werden. Andere Befehle mit einem ganzzahligen Wert für die Befehlsnummer sind Befehle, die nur im erweiterten Befehlsmenü von Siveillance Control sichtbar sind. Die englischen Texte für die Spalte Befehlsname finden Sie in der Datei text_def_order_names.csv.
INPUT
Die Befehle für den Datenpunkttyp INPUT lauten wie folgt:
Der Befehlstyp COMMAND.
- Befehle zum Zurücksetzen des Alarms mit dem Befehl xxxx.
- Abgebildet auf den NOX-Befehl xx -i{input_id}.
key_name | Befehlsname | order_nr | NOX-Befehl - Beispiel |
---|---|---|---|
RESET_ALARMS_OF_INPUT | Alarme des Eingangs quittieren/rückstellen | ALX_ORDER_TBS_RESET ALX_ORDER_TBS_INTRUSION_ACKNOWLEDGE | xx -i1 |
RESET_ALL_ALARMS_OF_PANEL | Alle Alarme quittieren/rückstellen | ALX_ORDER_TBS_INTRUSION_ACKNOWLEDGE_PANEL | xx |
SEE_SINGLE_ALARM (auch verwendet von on_acknowledge) | Alarm gesehen | ALX_ORDER_TBS_ACCEPT | xx -s -u1234 |
Der Befehlstyp SET_STATE.
- Befehle zum Setzen des Eingangszustands mit dem Befehl id.
- Abgebildet auf den NOX-Befehl id -z{input_id} -d{state}.
key_name | Befehlsname | order_nr |
---|---|---|
SET_AKTIV | Input aktivieren | ALX_ORDER_TBS_ON |
SET_INAKTIV | Input deaktivieren | ALX_ORDER_TBS_OFF |
Der Befehlstyp FORCE_STATE.
- Befehle zum erzwungenen Setzen des Eingangszustands mit dem Befehl id.
- Abgebildet auf den NOX-Befehl id -z{input_id} -d{state} –f.
key_name | Befehlsname | order_nr |
---|---|---|
FORCE_AKTIV | Input aktivieren erzwingen | 13 |
FORCE_INAKTIV | Input deaktivieren erzwingen | 14 |
OUTPUT
Die Befehle für den Datenpunkttyp VIRTUAL OUTPUT lauten wie folgt:
Der Befehlstyp SET_STATE.
- Befehle zum Setzen des virtuellen Ausgangs mit dem Befehl id.
- Abgebildet auf den NOX-Befehl os -z{output_id} -s{state}
key_name | Befehlsname | order_nr |
---|---|---|
SET_ON | Ein | ALX_ORDER_TBS_START_ACTUATOR |
SET_OFF | Aus | ALX_ORDER_TBS_STOP_ACTUATOR |
SET_BLINK | Blinken | 6002 |
AREA
Die Befehle für den Datenpunkttyp AREA lauten wie folgt:
Der Befehlstyp COMMAND.
- Befehle zum Zurücksetzen der Alarme eines Bereichs mit dem Befehl xx.
- Abgebildet auf den NOX-Befehl xx -a{area_id}.
key_name | Befehlsname | order_nr |
---|---|---|
RESET_ALARMS_OF_AREA | Alarme des Bereichs quittieren/rückstellen | ALX_ORDER_TBS_INTRUSION_ACKNOWLEDGE |
RESET_ALL_ALARMS_OF_PANEL | Alle Alarme quittieren/rückstellen | ALX_ORDER_TBS_INTRUSION_ACKNOWLEDGE_PANEL |
Der Befehlstyp SET_STATE.
- Befehle zum Setzen des Bereichs auf einen Bereichszustand mit dem Befehl id.
- Abgebildet auf den NOX-Befehl sa -a{area_id} -s{state}.
key_name | Befehlsname | order_nr |
---|---|---|
SET_UNSCHARF | Unscharf | ALX_ORDER_TBS_INTRUSION_ZONE_DISARM |
ALIAS_SET_UNSCHARF | Gehtest aus | ALX_ORDER_TBS_INTRUSION_WALKTEST_OFF |
SET_SCHARF | Scharf | ALX_ORDER_TBS_INTRUSION_ZONE_ARM |
SET_INTERN_SCHARF | Intern scharf | ALX_ORDER_TBS_INTRUSION_ZONE_ARM_INTERNAL |
SET_EIN | Ein | 1008 |
SET_AUS | Aus | 1009 |
SET_OFFEN | Offen | 1010 |
SET_ZU | Zu | 1011 |
SET_OFFEN_DURCHGANG | Offen Durchgang | 1012 |
SET_GEHTEST | Gehtest | ALX_ORDER_TBS_INTRUSION_WALKTEST_ON |
SET_KSM_TEST | KSM Test | 1014 |
SET_DK_TEST | DK Test | 1015 |
SET_PL0_UNSCHARF | PL0 - Unscharf | 1016 |
SET_PL1_SEKTOR_KONZEPT1 | PL1 - Sektor Konzept1 | 1017 |
SET_PL2_SEKTOR_KONZEPT2 | PL2 - Sektor Konzept2 | 1018 |
SET_PL3_HIGH_SECURITY | PL3 - High Security | 1019 |
SET_PL3T1_TEMPORAER1 |
|
|
SET_PL3T2_TEMPORAER2 |
|
|
Der Befehlstyp FORCE_STATE.
- Befehle zum erzwungenen Setzen des Bereichs auf einen Bereichszustand.
- Abgebildet auf den NOX-Befehl sa -a{area_id} -s{state} -f.
key_name | Befehlsname | order_nr |
---|---|---|
FORCE_UNSCHARF | Unscharf erzwingen | 2001 |
FORCE_SCHARF | Scharf erzwingen | 2005 |
FORCE_INTERN_SCHARF | Intern scharf erzwingen | 2007 |
FORCE_EIN | Ein erzwingen | 2008 |
FORCE_AUS | Aus erzwingen | 2009 |
FORCE_OFFEN | Offen erzwingen | 2010 |
FORCE_ZU | Zu erzwingen | 2011 |
FORCE_OFFEN_DURCHGANG | Offen Durchgang erzwingen | 2012 |
FORCE_PL0_UNSCHARF | PL0 - Unscharf erzwingen | 2016 |
FORCE_PL1_SEKTOR_KONZEPT1 | PL1 - Sektor Konzept1 erzwingen | 2017 |
FORCE_PL2_SEKTOR_KONZEPT2 | PL2 - Sektor Konzept2 erzwingen | 2018 |
FORCE_PL3_HIGH_SECURITY | PL3 - High Security erzwingen | 2019 |
Der Befehlstyp CHECK_STATE.
- Befehle zur Prüfung, ob der Bereich mit dem Befehl sa in einen bestimmten Zustand versetzt werden kann.
- Abgebildet auf den NOX-Befehl sa -a{area_id} -s{state} -o.
key_name | Befehlsname | order_nr |
---|---|---|
CHECK_UNSCHARF | Unscharf testen | 3001 |
CHECK_SCHARF | Scharf testen | ALX_ORDER_TBS_INTRUSION_ZONE_QUERYSTATE |
CHECK_INTERN_SCHARF | Intern scharf testen | 3007 |
CHECK_PL0_UNSCHARF | PL0 - Unscharf testen | 3016 |
CHECK_PL1_SEKTOR_KONZEPT1 | PL1 - Sektor Konzept1 testen | 3017 |
CHECK_PL2_SEKTOR_KONZEPT2 | PL2 - Sektor Konzept2 testen | 3018 |
CHECK_PL3_HIGH_SECURITY | PL3 - High Security testen | 3019 |
SYSTEM
Die Befehle für den Datenpunkttyp SYSTEM lauten wie folgt:
Der Befehlstyp SET_STATE.
- Befehle zum Setzen des Wartungsmodus.
key_name | Befehlsname | order_nr |
---|---|---|
SET_SERVICE_LEVEL_0 | Wartungsmodus aus | ALX_ORDER_TBS_REVISIONMODE_OFF |
SET_SERVICE_LEVEL_1 | Wartung Level 1 | 31 |
SET_SERVICE_LEVEL_2 | Wartung Level 2 | 32 |
SET_SERVICE_LEVEL_3 | Wartung Level 3 | ALX_ORDER_TBS_REVISIONMODE_ON |
FAILURE
Für den Punkttyp FAILURE sind keine Befehle verfügbar.
EXCEPTION_REPORT
Für den Punkttyp EXCEPTION_REPORT sind keine Befehle verfügbar.