AC 24 V ~ / DC 24...48 V ⎓ | |||
|---|---|---|---|
Auf/Zu, Einpoliger Umschalter (SPST) | Auf/Zu, Einpoliger Wechselschalter (SPDT) | 3-Punkt-Steuerung | Stetige Steuerung |
|
| |||
Kabelbezeichnungen
Anschluss | Code | Nr. | Farbe | Abkürzung | Bedeutung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Stellantrieb AC 24 V ~ | G | 1 | rot | RD | Systempotential AC 24 V ~ / DC 24...48 V ⎓ | |
G0 | 2 | schwarz | BK | Systemnull | ||
Y1 | 6 | violett | VT | Stellsignal AC/DC 0 V, „Uhrzeigersinn“ | ||
Y2 | 7 | orange | OG | Stellsignal AC/DC 0 V, „Gegenuhrzeigersinn“ | ||
Y | 8 | grau | GY | Signaleingang (G..A16..1E) | ||
U | 9 | rosa | PK | Signalausgang (G..A16..1E) | ||
Hilfsschalter | Q11 | S1 | grau/rot | GY RD | Schalter A Eingang | |
Q12 | S2 | grau/blau | GY BU | Schalter A Ruhekontakt | ||
Q14 | S3 | grau/rosa | GY PK | Schalter A Schliesserkontakt | ||
Q21 | S4 | schwarz/rot | BK RD | Schalter B Eingang | ||
Q22 | S5 | schwarz/blau | BK RD | Schalter B Ruhekontakt | ||
Q24 | S6 | schwarz/rosa | BK PK | Schalter B Schliesserkontakt | ||