Speisung | GDA..1E | GLA..1E | ||
|---|---|---|---|---|
|
Betriebsspannung | AC 24 V ~ ± 20 % (19,2...28,2 V ~) DC 24...48 V ⎓ ± 20 % (19,2...57,6 V ⎓) (SELV / PELV) | |||
Frequenz | 50/60 Hz | |||
Leistungsaufnahme | Antrieb dreht | G..A14..1E | 0,7 W / 1,1 VA | 1,0 W / 1,5 VA |
G..A16..1E | 0,9 W / 1,3 VA | 1,2 W / 1,7 VA | ||
Haltezustand | G..A14..1E | 0,4 W / 0,7 VA | 0,4 W / 0,7 VA | |
G..A16..1E | 0,6 W / 1,0 VA | 0,6 W / 0,9 VA | ||
Funktionsdaten | GDA..1E | GLA..1E | |
|---|---|---|---|
|
Nenndrehmoment | 5 Nm | 10 Nm | |
| Maximales Drehmoment (blockiert) | 10 Nm | 16 Nm |
Minimales Haltemoment | 5 Nm | 10 Nm | |
Nenndrehwinkel (mit Stellungsanzeige) | 90° | ||
| Maximaler Drehwinkel (mechanisch begrenzt) | 95° ± 2° | |
Laufzeit bei Nenndrehwinkel 90° | 90 s | ||
Schallleistungspegel Antrieb | 30 dB (A) | ||
Eingänge | |||
|---|---|---|---|
|
Stellsignal für G..A14..1E | |||
| Betriebsspannung | (Adern 1-6 / G-Y1) | Uhrzeigersinn |
AC 24 V ~ / DC 24...48 V ⎓ | (Adern 1-7 / G-Y2) | Gegenuhrzeigersinn | |
Stellsignal für G..A16..1E | |||
| Eingangsspannung | (Adern 8-2 / Y-G0) | DC 0/2...10 V ⎓ |
Stromaufnahme | 0,1 mA | ||
Eingangswiderstand | >100 kΩ | ||
Max. zulässige Eingangsspannung | DC 35 V ⎓ limitiert auf DC 10 V ⎓ | ||
| Geschützt gegen Falschverdrahtung | Max. AC 24 V ~ / DC 24...48 V ⎓ | |
Hysterese für nicht einstellbare Kennlinie | 60 mV | ||
Ausgänge | |||
|---|---|---|---|
|
Stellungsmelder | |||
Ausgangssignal (G..A16..1E) | (Adern 9-2 / U-G0) |
| |
| Ausgangsspannung U | DC 0...10 V ⎓ | |
Max. Ausgangsstrom | DC ± 1 mA | ||
Geschützt gegen Falschverdrahtung | Max. AC 24 V ~ / DC 24...48 ⎓ | ||
GLA..1E
Mechanische Lebensdauer | |
|---|---|
|
Vollzyklen | 60'000 |
Teilzyklen | 5'000'000 |
GDA..1E
Mechanische Lebensdauer | |
|---|---|
|
Vollzyklen | 100'000 |
Teilzyklen | 5'000'000 |
Hilfsschalter (G..A146.1E) | ||
|---|---|---|
|
Schalterspannung | AC 24...250 V ~ / DC 12...30 ⎓ | |
Kontaktbelastbarkeit | 6 A ohmsch, 2 A induktiv, min. 10 mA bei AC 4 A ohmsch, 2 A induktiv, min. 10 mA bei DC 30 V ⎓ 0,8 A ohmsch, 0,5 A induktiv, min. 10 mA bei DC 60 V ⎓ | |
Spannungsfestigkeit Hilfsschalter gegen Gehäuse | AC 4 kV | |
Schaltbereich der Hilfsschalter / Einstellschritte | 5...90° / 5° | |
Werkseinstellung | Schalter A | 5° |
Schalter B | 85° | |
Anschlusskabel | |
|---|---|
|
Kabellänge | 0,9 m |
Leiterquerschnitt | 0,75 mm2 |
Zulässige Länge für Signalleitungen | 300 m |
Schutzgrad und Schutzklassen | ||
|---|---|---|
|
Geräteschutzklasse | Nach EN 60730 | |
| AC 24 V ~ / DC 24...48 ⎓ | III |
Hilfsschalter | II | |
Gehäuseschutzgrad | IP 54 mach EN 60529 | |
Umweltbedingungen | |||
|---|---|---|---|
|
Betrieb | IEC 60721-3-3 | ||
| Klimatische Bedingungen | Klasse 3K5 | |
| Montageort | Innen, witterungsgeschützt | |
Temperatur erweitert | -32...55 °C | ||
Feuchte (ohne Betauung) | <95 % r.F. | ||
Transport | IEC 60721-3-2 | ||
| Klimatische Bedingungen | Klasse 2K3 | |
| Temperatur erweitert | -32...70 °C | |
Feuchte (ohne Betauung) | <95 % r.F. | ||
Lagerung | IEC 60721-3-1 | ||
| Klimatische Bedingungen | Klasse 1K3 | |
| Temperatur erweitert | -32...50 °C | |
Feuchte (ohne Betauung) | <95 % r.F. | ||
Mechanische Bedingungen | Klasse 2M2 | ||
Normen, Richtlinien und Zulassungen | ||
|---|---|---|
|
Produktnorm | EN 60730 / Part 2-14 / | |
Elektromagnetische Verträglichkeit (Einsatzbereich) | Für Wohn-, Gewerbe- und Industrieumgebungen | |
EU Konformität (CE) | ||
| GDA..1E | A5W00026943 1) |
GLA..1E | A5W00026945 1) | |
UK Konformität (UKCA) | ||
GDA..1E | A5W00244318A 1) | |
GLA..1E | A5W00221282A 1) | |
RCM | ||
| GDA..1E | A5W00026947 1) |
GLA..1E | A5W00026949 1) | |
EAC | Eurasische Konformität | |
Umweltverträglichkeit |
|---|
|
Die Produkt-Umweltdeklaration A5W00026066 1) enthält Daten zur umweltverträglichen Produktgestaltung und Bewertung (RoHS-Konformität, stoffliche Zusammensetzung, Verpackung, ökologischer Nutzen, Entsorgung). |
Abmessungen | ||
|---|---|---|
|
Antrieb B x H x T | Siehe Massbilder | |
Klappenachse | Rund | 8...16 mm |
Rund mit Einlegeteil | 8...10 mm | |
4-kant | 8...12,8 mm | |
6-kant | 8...14 mm | |
Min. Länge | 20 mm | |
Max. Härte | <300 AV | |
Gewicht | ||
|---|---|---|
|
Ohne Verpackung | Ohne Schalter | Max. 0,49 kg |
Mit Schalter | Max. 0,63 kg | |
|
1) | Die Dokumente können unter http://siemens.com/bt/download bezogen werden. |
2) | Dieser Wert funktioniert nur mit dem Formschlusseinsatz |