Typ | Bestell-Nr. | Nenn- | Steuerung | Betriebsspan- | Stellsignal Y | Stellungsmelder U = | Selbstadap- | Hilfs- | Dreh- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GDA141.1E | S55499-D688 | 5 Nm | Auf/Zu | AC 24 V ~ / DC 24...48 V ⎓ | - | - | - | - | Ja |
GDA146.1E | S55499-D689 | 2 | |||||||
GDA161.1E | S55499-D690 | Stetig | DC 0/2...10 V ⎓ | Ja | Ja | - | Ja | ||
GLA141.1E | S55499-D691 | 10 Nm | Auf/Zu | AC 24 V ~ / DC 24...48 V ⎓ | - | - | - | - | Ja |
GLA146.1E | S55499-D692 | 2 | |||||||
GLA161.1E | S55499-D693 | Stetig | DC 0/2...10 V ⎓ | Ja | Ja | - | Ja |