Typ

Bestell-Nr.

Nenn-
dreh-
mo-
ment

Steuerung

Betriebsspan-
nung

Stellsignal Y

Stellungsmelder U =
DC 0...10 V

Selbstadap-
tion Dreh-
winkelbe-
reich

Hilfs-
schal-
ter

Dreh-
rich-
tungs-
schalter

GDA141.1E

S55499-D688

5 Nm

Auf/Zu
oder
3-Punkt

AC 24 V ~ / DC 24...48 V ⎓

-

-

-

-

Ja

GDA146.1E

S55499-D689

2

GDA161.1E

S55499-D690

Stetig

DC 0/2...10 V ⎓

Ja

Ja

-

Ja

GLA141.1E

S55499-D691

10 Nm

Auf/Zu
oder
3-Punkt

AC 24 V ~ / DC 24...48 V ⎓

-

-

-

-

Ja

GLA146.1E

S55499-D692

2

GLA161.1E

S55499-D693

Stetig

DC 0/2...10 V ⎓

Ja

Ja

-

Ja