GDA.., GLA.. | 141.1E | 161.1E | ||
|---|---|---|---|---|
|
Speisung | AC 24 V ~ / DC 24...48 ⎓ | |||
Ansteuerung | Auf/Zu 3-Punkt | Stetig wirkend (0/2...10 V) | ||
Drehrichtung | Im Uhrzeiger- oder Gegenuhrzeigersinn, abhängig ... | |||
|
| |||
Im stromlosen Zustand bleibt der Antrieb in der erreichten Stellung. | Der Antrieb bleibt in der erreichten Stellung ...
| |||
Stellungs- | Mechanisch | Drehwinkelpositionsanzeige mit Stellungsanzeige. | ||
Elektrisch | - | Proportional zum Drehwinkel wird eine Ausgangsspannung U = DC 0/2...10 V generiert. U ist abhängig von der Drehrichtung der DIL-Schalterstellung. | ||
Hilfsschalter | Die Schaltpunkte der Hilfsschalter A und B können unabhängig voneinander von 0...90° in 5°-Schritten eingestellt werden. | |||
Handverstellung | Durch Drücken der Getriebeausrasttaste kann der Antrieb von Hand verstellt werden. | |||
Drehwinkelbegrenzung | Der Drehwinkel kann mechanisch mit einer Stellschraube begrenzt werden. | |||