Elektromotorische Drehantriebe für Auf-/Zu-, 3-Punkt- und stetig wirkende Steuerung
- Nenndrehmoment: 5 Nm / 10 Nm
- Betriebsspannung: AC 24 V ~ / DC 24…48 V ⎓
- Laufzeit für 90° Drehwinkel: 90 s
- Mechanisch einstellbarer Arbeitsbereich: 0…90°
- Stellungsanzeige: mechanisch und elektrisch
- Vorverdrahtet mit Anschlusskabel von 0,9 m Länge
- Selbstadaption des Drehwinkelbereichs und einstellbare Hilfsschalter für Zusatzfunktionen