Mit einem Ventil, einer Schutzkappe und einem Tauchrohr ausgerüsteter Löschmittelbehälter
- Prüfdruck: 300 bar
- Odoriertes Kohlenstoffdioxid
- Füllungsgrad 0,67 kg/l oder 0,75 kg/l
- Tauchrohr
- In mehreren Größen / Kapazitäten erhältlich
Produktcodes:
CYF-40-30-CO2 - S54476-C660-A4
CYF-67-45-CO2 - S54476-C660-A5
CYF-67-50-CO2 - S54476-C660-A1
CYF-80-60-CO2 - S54476-C660-A2
CYE-67-45-CO2 - S54476-C660-A15
CYE-67-50-CO2 - S54476-C660-A11
CYE-80-60-CO2 – S54476-C660-A12