Behälter 40 l
Technische Daten | |
---|---|
Kapazität | 40 l +5/-0 % |
Prüfdruck | 300 bar |
Behälterventil | F230-CO2-250 / F2301000 |
Gewinde für den Ventilanschluss | W28,8 x 1/14ʺ, 25E Innengewinde (ISO 11363-1) |
Gewinde am Ventilausgang | M24x1,5 |
Tauchrohr | Ja |
Rohrgewinde | W80 x 1/11ʺ (ISO 11117) |
Abdichtung | PTFE |
UN-Nr. | UN 1013 |
Materialien Behälter |
Nahtlos geschmiedeter Stahl 34CrMo4 |
Design | Entspricht ISO 9809-1:2010 |
Temperaturbereich Betrieb | 0 °C bis +35 °C, nicht kondensierend |
Temperaturbereich Lagerung und Transport Gefüllter Behälter |
-30 °C bis +55 °C, nicht kondensierend |
Behälterfarbe (+ Referenz) | Rot (RAL 3000) |
Lackschichtdicke | 80 µm |
Leergewicht (ohne Ventil und Tauchrohr) | 43 bis 48 kg |
Bezeichnung | CYF-40-30-CO2 |
Maximalfüllung (Prägung auf Behälterschulter) | 30 kg |
Tatsächliche Füllung | 27 kg / 30 kg |
Druck bei 20 °C | 57,3 bar |
Schulterfarbe (+ Referenz) | Grau (RAL 7037) |
(1) Gasqualität gemäß ISO 5923:2012 / Fülltoleranzen: 0 ± -2,5 % |
Behälter 67 l
Technische Daten | |
---|---|
Kapazität | 67 l +5/-0 % |
Prüfdruck | 300 bar |
Behälterventil | F230-CO2-250 / F2301000 |
Gewinde für den Ventilanschluss | W28,8 x 1/14ʺ, 25E Innengewinde (ISO 11363-1) |
Gewinde am Ventilausgang | M24x1,5 |
Tauchrohr | Ja |
Rohrgewinde | W80 x 1/11ʺ (ISO 11117) |
Abdichtung | PTFE |
UN-Nr. | UN 1013 |
Materialien Behälter |
Nahtlos geschmiedeter Stahl 34CrMo4 |
Design | Entspricht ISO 9809-1:2010 |
Temperaturbereich Betrieb | 0 °C bis +35 °C, nicht kondensierend |
Temperaturbereich Lagerung und Transport Gefüllter Behälter |
-30 °C bis +55 °C, nicht kondensierend |
Behälterfarbe (+ Referenz) | Rot (RAL 3000) |
Lackschichtdicke | 80 µm |
Leergewicht (ohne Ventil und Tauchrohr) | 70 bis 78 kg |
Füllung (Nominalwerte (1)) | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | CYF-67-45-CO2 | CYF-67-50-CO2 | CYE-67-45-CO2 | CYE-67-50-CO2 |
Maximalfüllung (Prägung auf Behälterschulter) | 45 kg | 50 kg | 45 kg | 50 kg |
Tatsächliche Füllung | 45 kg | 50 kg | 0 kg (leer) | 0 kg (leer) |
Druck bei 20 °C | 57,3 bar | 57,3 bar | 57,3 bar | (leer) |
Schulterfarbe (+ Referenz) | Grau (RAL 7037) | Grau (RAL 7037) | Grau (RAL 7037) | Grau (RAL 7037) |
(1) Gasqualität gemäß ISO 5923:2012 / Fülltoleranzen: 0 ± -2,5 % |
Behälter 80 l
Technische Daten | |
---|---|
Kapazität | 80 l +5/-0 % |
Prüfdruck | 300 bar |
Behälterventil | F230-CO2-250 / F2301000 |
Gewinde für den Ventilanschluss | W28,8 x 1/14ʺ, 25E Innengewinde (ISO 11363-1) |
Gewinde am Ventilausgang | M24x1,5 |
Tauchrohr | Ja |
Rohrgewinde | W80 x 1/11ʺ (ISO 11117) |
Abdichtung | PTFE |
UN-Nr. | UN 1013 |
Materialien Behälter |
Nahtlos geschmiedeter Stahl 34CrMo4 |
Design | Entspricht ISO 9809-1:2010 |
Temperaturbereich Betrieb | 0 °C bis +35 °C, nicht kondensierend |
Temperaturbereich Lagerung und Transport Gefüllter Behälter |
-30 °C bis +55 °C, nicht kondensierend |
Behälterfarbe (+ Referenz) | Rot (RAL 3000) |
Lackschichtdicke | 80 µm |
Leergewicht (ohne Ventil und Tauchrohr) | 85 kg ±10 % |
Füllung (Nominalwerte (1)) | ||
---|---|---|
Bezeichnung | CYF-80-60-CO2 | CYE-80-60-CO2 |
Maximalfüllung (Prägung auf Behälterschulter) | 60 kg | 60 kg |
Tatsächliche Füllung | 60 kg | 0 kg (leer) |
Druck bei 20 °C | 57,3 bar | (leer) |
Schulterfarbe (+ Referenz) | Grau (RAL 7037) | Grau (RAL 7037) |
(1) Gasqualität gemäß ISO 5923:2012 / Fülltoleranzen: 0 ± -2,5 % |
Zertifizierungen und Konformitäten | |
---|---|
LPCB | Läuft |
GOST R | GOST R Zertifikat |
RoHS | Konform |
TPED-Konformität Behälter / Ventil | Richtlinie 2010/35/EU |
| ||
305/2011/EU (BauPV) EN 12094-4 Behälterventil |
0786-CPR-30230 |
Die Declaration of Performance (Leistungserklärung) und/oder die Declaration of Conformity (Konformitätserklärung) sind beim Customer Support Center, Tel.: +49 89 9221-8000 oder auf der folgenden Website erhältlich https://siemens.com/bt/download. |