Ersatzteile für Auslöser ACTF230
Bezeichnung | Beschreibung | Material | Minimum | Gewicht | Maßbilder (mm) | Gerätekombinationen |
---|---|---|---|---|---|---|
ACTF230-SEAL | Plombe für Auslöser ACTF230-MANUAL | Kunststoff | 100 | 1 g | ACTF230-MANUAL | |
ACTF230-PADLOCK | Vorhängeschloss für Verriegelungshebel des Auslösers ACTF230-EL B (2 Schlüssel enthalten) Alle ACTF230-PADLOCK teilen den gleichen Schlüsseltyp | Messing, Edelstahl | 1 | 100 g | ACTF230-EL Bxxx |
Ersatzteile für Behälterventil F230
Bezeichnung | Beschreibung | Material | Minimum | Gewicht | Maßbilder (mm) | Gerätekombinationen |
---|---|---|---|---|---|---|
F230-CAP-PM | Schutzkappe für PM Anschluss (zur Montage eines Pneumatik- oder Hand-Auslösers) | Kunststoff | 10 | 1,14 g | F230-xxxx | |
F230-CAP-EL | Schutzkappe für EL Anschluss (zur Montage eines elektromagnetischen Auslösers) | Kunststoff | 10 | 3,71 g | F230-xxxx | |
F230-SNUT | M24x1,5 Sicherheitsmutter für Ventilausgang | Messing, Edelstahl | 1 | 65,23 g | F230-xxxx | |
F230-CLPLUG | Verschlussschraube für Anschlussstutzen für Steuerschlauch G1/8" | Messing, Edelstahl | 1 | 13,11 g | F230-xxxx | |
F230-MANOPLUG | M12x1,5 Verschlussschraube für Manometeranschluss | Messing | 1 | 7,68 g | F230-IG200, | |
PCAP-155 | Schutzkappe für Behälterventil | Stahl, verzinkt, CR(VI)-frei | 10 | 1 000 g | Behälter < 155 kg, | |
PCAP-300 | Schutzkappe für Behälterventil | Stahl, verzinkt, CR(VI)-frei | 10 | 1 100 g | Behälter < 300 kg, |
Ersatzteil-Set für TETAO
Bezeichnung | Beschreibung | Material | Minimum | Maßbilder (mm) | Gerätekombinationen |
---|---|---|---|---|---|
TETAO-AED-SP | O-Ring | NBR | 1 |
| TETAO |
Berstfolie | NBR | 1 | |||
Berstfolie | NBR | 1 |