Technische Daten

Auslösespannung nominal

24 VDC polaritätsunabhängig

Auslösespannung minimal / maximal

18,0 VDC / 27,6 VDC

Nennstrom

0,42 A (@ 24 VDC 20°C)

Max. Überwachungsstrom

5 mA

Minimale Ansteuerzeit

10 s

Einschaltdauer

100 %

Stecker

Stecker DIN EN 175301-803 Bauform C (8 mm)

Anschlusskabel

Buchse DIN EN 175301803 Bauform C (8 mm), LED
Freies Leitungsende
5 m
3 x 0,75 mm2 (2P+E)
PUR, schwarz

Überwachungskontakte "Aktiv" (A) / "Blockiert" (B)

Arbeitskontakte

U: 4,5 bis 24 V AC/DC

I: 5 bis 100 mA

Überwachungskontakt (M)

Umschaltkontakt

U: 4,5 bis 48 V AC/DC

I: 5 mA bis 1 A

Stecker

M12 / 8-Pol, A-Codiert

Anschlusskabel

M12 / 8-Pol Buchse, A-Codiert
Freies Leitungsende

5 m
8 x 0,25 mm2, Adern Farbcodiert nach DIN 47100
PUR, schwarz

Maximaler Betriebsdruck

140 bar

Kleinste in der Zulassung gelistete Behältergrösse

10 L

Gas

IG-01, IG-55, IG-100, IG-541

Gewinde

Anschluss des Behälters
Ventilausgang
Anschluss für den Manometer
Anschluss für den Steuerschlauch
Anschluss für elektromagnetische Auslöser
Anschluss für Pneumatik- / Handauslöser

 

W28,8 x 1/14", 25E (EN ISO 11363-1)
M24x1,5, flach dichtend
M12x1 (FiWaRec®)
G1/8ʺ Innengewinde
M28x1,5
M18x1

Schutzart

IP65 (bei angeschlossenem Stecker mit Dichtung)

Gewinde

M28x1,5 - F230 Behälterventil (Anschluss EL)

Materialien

Auslöser
Auslöserkörper
Dichtungen
Anschlusskabel
Schutzkappe

 

Stahl, Kupfer
Messing
EPDM
PUR, Kupfer
Silikonelastomer

Betriebstemperaturbereich

-20 °C bis +50 °C, nicht kondensierend

Temperaturbereich Lagerung und Transport

-40 °C bis +70 °C, nicht kondensierend

Gewicht (ohne Anschlusskabel)

1,2 kg

OEM Typ

 

F1120043

Zertifizierungen und Konformitäten

VdS

G320005

LPCB

126z/21

RoHS

Konform

 

305/2011/EU (BauPV) EN 12094-4 / EN 12094-6

0786-CPR-30230

Die Declaration of Performance (Leistungserklärung) und/oder die Declaration of Conformity (Konformitätserklärung) sind beim Customer Support Center, Tel.: +49 89 9221-8000 oder auf der folgenden Website erhältlich https://siemens.com/bt/download.